ST-8ES1N8A9K03S - Kopplingskontakt
1618749

Kopplingskontakt, rak, för standard- och SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 5+3+PE, typ av kontakt: Hona, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 5 mm ... 9,2 mm, poltal: 9, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar