ST-17P1N8A8003 - Kabelanslutning
1607624

Kabelanslutning, rak, Skruvlåsning, M17, poltal: 17, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 5 mm ... 8 mm, poltal: 17, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar