SAC-4P- 2,0-PVC/M 8FR
-
Givar-/ställdonskablage
1417630
Givar-/ställdonskablage, 4-polig, PVC, svart RAL 9005, fri kabelände, på Honkontakt vinklad M8, kodning: A, kabellängd: 2 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Standard |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M8 |
Poltal | 4 |
Kodningstyp | A |
Kabellängd | 2 m |
PVC svart [PVC] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 33 kg/km |
UL AWM-stil | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PVC svart [PVC] |
Uppbyggnad signalkabel | 14x 0,15 mm |
AWG signalledning | 24 |
Kabeldiameter | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,23 mm (Ledarisolering) |
≥ 0,76 mm (Ytterhölje) | |
totalkabling | 4 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | max. 79 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 22 mm |
Flamhärdighet | enligt UL-stil 2464 |
oljebeständighet | EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Normbeteckning | M8-kontakt |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-104 |
Artikelnr | 1417630 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Produktnyckel | AF1BCA |
GTIN | 4055626118499 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 58,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 58,5 g |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
UC-WMT (23X4) - Ledarskylt 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmärkning 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmärkning 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Skyddsslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Skyddsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Skyddsslang 3240839
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Låsskruv 1430860
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktyg 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktyg 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
-
TSD 02 SAC - Momentskruvdragare 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Verktyg 1208461
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge