VS-PPC/ME-IP20-94F-LI/5,0
-
Nätverkskabel
1415555
Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT6, skärmad, 4 par, AWG 26 flexibel (7 trådar), RAL 5021 (vattenblå), RJ45-hane/IP67 Push-Pull-kåpa av metall till RJ45-hane/IP20, line, längd 5 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Överföringshastighet | 1 GBit/s |
Överföringshastighet | 1 GBit/s |
Impedans | 100 Ω |
Yttermantel, material | PUR |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Anslutning 1 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak, 8-polig, Push-Pull |
Poltal | 8 |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PA-GF |
Färg (Kapsling) | silverfärgad |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP67 |
IP65 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Anslutning 2 | |
Måttskiss |
Polbild stickkontakt RJ45
|
utförande | RJ45 Hane, rak, 8-polig |
Poltal | 8 |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft | 30 N (per signalkontakt) |
Dragkraft | 50 N (per signalkontakt) |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PA |
Färg (Kapsling) | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
Kabellängd | 5,00 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Måttskiss |
|
UL AWM-stil | 21238 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet 10 Gbit [94F] |
Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 4 par till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 51 mm |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
enligt UN ECE-R 118.03 | |
enligt CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (Kabel, fast montering) |
-10 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering) |
Artikelnr | 1415555 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | ABNABF |
Produktnyckel | ABNABF |
GTIN | 4046356474931 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 302,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 294,613 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
SCIP | ce1f29aa-5649-401e-93d5-f90d91237a72 |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge