SAC-6P- 3,0-PUR/DTFS
-
Givar-/ställdonskablage
1415027
Givar-/ställdonskablage, 6-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Honkontakt rak DEUTSCH DT06-6S Cliplåsanordning, kodning: A, Skyddskoppling: okopplad, kabellängd: 3 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Givar-/ställdonskablage |
Användning | Mobilhydraulik |
Poltal | 6 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Material, packning | Silikon |
Material handtag | TPU |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Material, kontaktyta | förnicklad |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | ej tillgänglig |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
48 V DC | |
Märkström IN | 8 A |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak DEUTSCH DT06-6S Cliplåsanordning |
Poltal | 6 |
Låsanordningstyp | Cliplåsanordning |
Kodningstyp | A |
Skyddskoppling | okopplad |
Kabellängd | 3 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 68 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 / 10152 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 6 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR halogenfri svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 42x 0,15 mm |
AWG signalledning | 18 |
Kabeldiameter | 6x 0,75 mm² (Signalledning) |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,69 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svartgrå RAL 7021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PP |
Enkelledare, färg | brun, vit, blå, svart, grå, rosa |
Väggtjocklek isolering | ≥ 0,21 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,38 mm |
totalkabling | 6 ledare längstvinnade |
Ledarmotstånd max. | ≤ 26 Ω/km (vid 20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 1 GΩ*km (vid 20 °C) |
Märkspänning kabel | ≤ 300 V AC |
Isolationsspänning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 33 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 65 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 4000000, Böjradie: 48 mm, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfri | enligt DIN VDE 0472 del 815 |
enligt DIN EN 50267-2-1 | |
Flamhärdighet | enligt UL 758/1581 (horisontell) |
enligt UL 758/1581 FT2 | |
enligt DIN EN 60332-2-2 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-2-1, 168 h vid 100 °C |
enligt UL 758, 168 h vid 60 °C | |
Övrig beständighet | hydrolys- och mikrobbeständig |
UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A) | |
klibbar inte | |
slitstark | |
Speciella egenskaper | flexibel |
transportöranpassad | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
IP69K | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -20 °C ... 80 °C (Hane/hona) |
Artikelnr | 1415027 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1DWA |
Produktnyckel | AF1DWA |
GTIN | 4055626036991 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 237,175 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 237,22 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | e967fdc9-7fda-4c15-9221-746d4a096f73 |
Kompatibla produkter
-
UCT-WMT (23X4) - Ledarskylt 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledarskylt 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmärkning 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmärkning 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Skyddsslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Skyddsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Skyddsslang 3240839
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktyg 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktyg 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge