PATO 1/18 - Kabelmärkningsmaterial
0823740

Kabelmärkningsmaterial, transparent, utan text, kabeldiametrar: 2 ... 3,5 mm, monteringssätt: fastklämning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 18 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kan märkas med plastskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... eller med insticksremsorna EMT ...
Dessa märkhylsor används för märkning av redan dragna ledningar i efterhand