EO-D/PT/LED/DUO/GN
-
Dubbelt uttag
0804014
Dubbelt uttag, med ljusindikering, Typ: D, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, märkspänning: 250 V AC (50 Hz), märkström: 6 A, Montering på DIN-skena och direkt montering, Landskod: Indien / Afrika
Produktdetaljer
Allmänt | Lämpar sig INTE för Sydafrika (ZA) |
Allmänt | |
Obs. | Den angivna märkströmmen gäller inte säkringsvarianter. För denna bestäms strömmen av vilken säkring som används. |
Produkttyp | Eluttag |
Landsidentifierare | Indien / Afrika |
Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Håltolk | A3 |
B3 | |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (2 ledare med samma area med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Märkström | 6 A |
Märkspänning | 250 V AC (50 Hz) |
Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Statusindikering | ja |
Bredd | 90 mm |
Höjd | 75 mm |
Djup | 59,2 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 60 mm |
Djup på NS 35/15 | 67,5 mm |
Borrhålsdiameter | 4,4 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsmaterial | PA |
Material, kontakt | CuZn38 |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Kontakttyp | Typ: D |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Stöttid | 18 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -5 °C ... 40 °C (enligt IEC 60884-1, medelvärdet under en period av 24 timmar får inte överskrida +35 °C) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Monteringssätt | Montering på DIN-skena och direkt montering |
Artikelnr | 0804014 |
Antal/förp. | 2 Styck |
Minsta beställningsantal | 2 Styck |
Försäljningskod | BE7626 |
Produktnyckel | BE7626 |
GTIN | 4055626225579 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 133,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 133 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142305 |
ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 046fcbc9-f4b6-4d3d-96a5-662d205149a8 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge