PLC-OSC-125DC/300DC/ 1
-
Optokopplarmodul
2982210
PLC-INTERFACE, integrerad optokopplare, med skruvanslutning, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, ingång: 125 V DC, utgång: 12-300 V DC/1 A
Produktdetaljer
| Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
| Användning | med integrerad optokopplare |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 15.09.2025 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,75 W |
| Normer / föreskrifter | |
| Märkisolationsspänning | 300 V |
| Märkstötspänning | 4 kV |
| Ingångsmärkspänning UN | 125 V DC |
| Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,8 ... 1,2 |
| Ingångsspänningsområde | 100 V DC ... 150 V DC |
| Gränsvärde "0"-signal beroende på UN | ≤ 0,4 |
| Gränsvärde "1"-signal beroende på UN | ≥ 0,8 |
| Typisk ingångsström vid UN | 6 mA |
| Typisk inkopplingstid | 0,4 ms |
| Frånkopplingstid typisk | 0,7 ms |
| Driftindikering | LED gul |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
| Överspänningsskydd; Varistor | |
| Överföringsfrekvens | 50 Hz |
| Benämning | Utgångsdata |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Typ av digital utgång | elektronisk |
| Utgångsspänningsområde | 12 V DC ... 300 V DC (Vid spänningar större än 250 V (L1, L2, L3) mellan likadana anslutningspunkter på närliggande moduler ska skiljeplattan PLC-ATP placeras. En potentialbryggning sker sedan med FBST 8-PLC...eller...FBST 500...) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 1 A (se deratingkurva) |
| Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | < 500 mV |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
| Överspänningsskydd; Varistor |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generellt måste plintarna stöttas när ledarna ansluts (håll fast med en hand, stötta kapslingen)) |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 94 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | TAE0000196 |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2982210 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK6223 |
| Produktnyckel | DK6223 |
| GTIN | 4046356082631 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 37,02 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 34,63 g |
| Tullnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 67b566d3-a414-4b3e-957c-b78e4cf3369b |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkel jackbar brygga 2967691
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
Slitage- och studsfri koppling
Okänslig mot vibrationer och chock
Skyddskoppling i in- och utgång
Statusindikering
Likspänningsutgångar upp till 300 V DC/1 A
Möjlighet till bryggning av intilliggande grundsocklar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge