Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniatyr optokopplare
2967992

Jackbar miniatyr optokopplare, ingångsoptokopplare, 1 slutkontakt, ingångsspänning: 5 V DC

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Vibrations- och stötsäker
RT III-tät (tvättningstät)
Slitstark och långlivad
Nollspänningskrets vid AC-utgången
Kopplingseffekt upp till 24 V DC/5 A
Kan lödas på kretskortet