Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatyr optokopplare
2967963

Jackbar miniatyr-optokopplare, effektoptokopplare, 1 slutkontakt, ingång: 60 V DC, utgång: 24-253 V AC/0,75 A

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Vibrations- och stötsäker
RT III-tät (tvättningstät)
Slitstark och långlivad
Kopplingseffekt upp till 24 V DC/5 A
Nollspänningskrets vid AC-utgången
Kan lödas på kretskortet