PLC-OSC- 60DC/230AC/ 1 - Optokopplarmodul
2967866

PLC-INTERFACE, som består av grundplint PLC-BSC.../21 med skruvanslutning och jackbar miniatyr-optokopplare, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 60 V DC, utgång: 24-253 V DC/0,75 A

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
RT-III tätad optokopplare
Integrerad ingångskoppling
Hög kopplingseffekt
Funktionella jackbara bryggor
Nollspänningskrets vid AC-utgången