DEK-OV- 5DC/240AC/800 - Optokopplarplint
2964623

Effektoptokopplarplint, ingång: 5 V DC, utgång: 10-253 V AC/800 mA, plintbredd 6,2 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Insticksbryggor EB-DIK
Ställdon/aktorvariant tillgänglig
Märkning och montering med radplintkomfort
Slitstark koppling upp till 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrerad utgångs-skyddskoppling
Nollspänningskrets vid AC-utgången
Statusindikering
Integrerad ingångskoppling
Galvanisk isolation mellan ingång och utgång, upp till 2,5 kVeff