DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G
-
Optokopplarplint
2964555
Ingångsoptokopplare, med likspänningsutgång pushpull, överföringsfrekvens: 100 kHz, med ljusindikering och skyddskoppling i in- och utgångskretsen, ingång: 5 V DC, utgång: 14 - 30 V DC/50 mA
Produktdetaljer
Användningsanvisning | Användning av bryggorna EB 80-DIK... i DEK-plintar: p.g.a av möjligheten (liten möjlighet) att DEK-kapslingen utvidgas till följd av fuktighet som tas upp ur luften och ett ofördelaktigt toleransspel mellan ett stort antal DEK-plintar och EB 80-DIK...-bryggan, rekommenderar vi vid användning av EB 80-DIK...-bryggan, att separera dessa efter 10 till 12 DEK-plintar och istället sätta in en trådbrygga till respektive nästa DEK-plint. |
Produkttyp | Optokopplarmodul |
Produktfamilj | DEK |
Användning | 100 kHz-ingångsoptokopplare |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 15.09.2025 |
Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 2,5 kV AC (Ingång/utgång) |
Ingångsmärkspänning UN | 5 V DC |
Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,5 ... 1,2 |
Ingångsspänningsområde | 2,5 V DC ... 6 V DC |
Gränsvärde "0"-signal beroende på UN | ≤ 0,3 |
Gränsvärde "1"-signal beroende på UN | ≥ 0,5 |
Typisk ingångsström vid UN | 8 mA |
Typisk inkopplingstid | 1 µs |
Frånkopplingstid typisk | 2 µs |
Driftindikering | LED gul |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Överspänningsskydd | |
Överföringsfrekvens | 100 kHz |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av digital utgång | elektronisk |
Utgångsspänningsområde | 14 V DC ... 30 V DC |
Kontinuerlig strömbegränsning | 50 mA |
viloström | 15 mA |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | ≤ 2,2 V DC |
Utgångskoppling | 3 ledare pushpull, jordad |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 56 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2964555 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK61A1 |
Produktnyckel | DK61A1 |
GTIN | 4017918130992 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 21,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 21,7 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
SCIP | 76b58180-2969-4863-9f2f-01b447d131a4 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
EB 3- DIK RD - Insticksbrygga 2716745
-
EB 4- DIK RD - Insticksbrygga 2716758
-
EB 5- DIK RD - Insticksbrygga 2716761
-
EB 10- DIK RD - Insticksbrygga 2716774
-
EB 80- DIK RD - Insticksbrygga 2715953
-
EB 5- DIK BU - Insticksbrygga 2716677
-
EB 10- DIK BU - Insticksbrygga 2716680
-
EB 80- DIK BU - Insticksbrygga 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Skiljeplatta 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 5060935
-
DIKD 1,5 - Givar-/ställdonsplint 2715979
Fördelar
Förse med en kondensator för dämpning av störningar på ingångssidan.
Bland annat signalinmatningar till SPS-mätarkort,
Pushpull på utgångssidan
Gränsfrekvens upp till 100 kHz
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge