Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Optokopplarmodul
2944229

Effektoptokopplare, med ljusindikering och skyddskoppling i in- och utgångskretsen, ingång: 24 V DC, utgång: 5-36 V DC/max. 1 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter