DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 - Optokopplarplint
2941387

Effektoptokopplarplint, ingång: 12 V DC, utgång: 3-30 V DC/3 A, plintbredd 6,2 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ställdon/aktorvariant tillgänglig
Insticksbryggor EB-DIK
Märkning och montering med radplintkomfort
Slitstark koppling upp till 24 V DC/10 A eller 240 V AC/800 mA
Integrerad utgångs-skyddskoppling
Integrerad ingångskoppling
Galvanisk isolation mellan ingång och utgång, upp till 2,5 kVeff
Statusindikering
Nollspänningskrets vid AC-utgången