PLC-OPT- 48DC/110DC/3RW - Optokopplarmodul
2900393

PLC-INTERFACE för järnvägsapplikationer, som består av grundplint med push-in anslutning och integrerad jackbar miniatyr-optokopplare, område: 0,7 x UN till 1,25 x UN, temperaturområde: -25 °C till +70 °C, 1 slutkontakt, ingång: 48 V DC, utgång: 12-140 V DC/3 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stötstabilitet enligt DIN 50155 (krav enligt EN 61373)
Temperaturområde -25 °C ... +70 °C
Ingångsspänningsområde 0,7-1,25 x UN