PLC-OPT-125DC/300DC/1 - Optokopplarmodul
2900390

PLC-INTERFACE, integrerad optokopplare, med Push-in anslutning, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, ingång: 125 V DC, utgång: 12-300 V DC/1 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Slitage- och studsfri koppling
Okänslig mot vibrationer och chock
Skyddskoppling i in- och utgång
Statusindikering
Likspänningsutgångar upp till 300 V DC/1 A
Möjlighet till bryggning av intilliggande grundsocklar