Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACB-C-H180-10/3-M8 HD - Stamkabelhuv
1197646

Stamkabelhuv, användning: Standard, anslutningstyp: M8-hona Metall, antal kortplatser: 10, poltal: 3, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: nej, Universal; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, skärm: nej

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Flexibel, decentraliserad buntning av signaler i en stamkabel