Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACB-4/ 8-L-C QO - Splittbox
1156005

Splittbox, anslutningstyp: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, antal kortplatser: 4, poltal: 5, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, skärm: nej, Vid anslutning av 5 ledare max. 0,5 mm2 anslutningsbar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Innovativ och tidsbesparande konfektionering med slitsplintanslutning
Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen