Splittboxar
Q-PROT 9/11 - Blindplugg
Q-PROT 9/11
-
Blindplugg
1670235
Låsbult för Pg9/ Pg11, för att försluta oanvända anslutningar
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Täckplugg
Typ av gänga
Pg9 / Pg11
Mått
Måttskiss
Bredd
6 mm
Längd
17 mm
Materialuppgifter
Material
PA 6.6
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-30 °C ... 80 °C
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1670235
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
AF6ZBX
Produktnyckel
AF6ZBX
GTIN
4017918167523
Vikt per styck (inklusive förpackning)
0,55 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
0,499 g
Tullnummer
39269097
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Godkännanden
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,012 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp