Eluttag för apparatskåp och servicegränssnitt

Eluttag för apparatskåp och servicegränssnitt

Eluttag för apparatskåp och servicegränssnitt ger stor flexibilitet i en mängd olika tillämpningar. Eluttagen och gränssnitten kan användas även i påfrestande industrimiljöer. De passar i apparatskåp, infrastrukturkomponenter och olika apparater. Eluttagen kan installeras på DIN-skenor eller direkt där du vill ha dem.

Go to Product Detail Page for item 0804038
EO-CF/PT - Eluttag
EO-CF/PT - Eluttag
0804038
E-nummer: 2155690

Eluttag, Stiftmönster typ CF, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grå, märkspänning: 250 V AC (50 Hz), märkström: 16 A, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, normer/föreskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskod: Tyskland

Go to Product Detail Page for item 0804025
EO-CF/UT/GN - Eluttag
EO-CF/UT/GN - Eluttag
0804025
E-nummer: 2155685

Eluttag, Stiftmönster typ CF, anslutningstyp: Skruvanslutning, färg: grön, märkspänning: 250 V AC (50 Hz), märkström: 16 A, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, normer/föreskrifter: VDE 0620-1, Landskod: Tyskland

Go to Product Detail Page for item 0804040
EO-CF/PT/LED - Eluttag
EO-CF/PT/LED - Eluttag
0804040
E-nummer: 2155691

Eluttag, med ljusindikering, Stiftmönster typ CF, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grå, märkspänning: 250 V AC (50 Hz), märkström: 16 A, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, normer/föreskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskod: Tyskland

Go to Product Detail Page for item 0804036
EO-CF/UT/LED/DUO - Dubbelt uttag
EO-CF/UT/LED/DUO - Dubbelt uttag
0804036
E-nummer: 2155689

Dubbelt uttag, med ljusindikering, Stiftmönster typ CF, anslutningstyp: Skruvanslutning, färg: grå, märkspänning: 250 V AC (50 Hz), märkström: 16 A, Montering på DIN-skena och direkt montering, normer/föreskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskod: Tyskland

Go to Product Detail Page for item 0804119
EO-K/PT - Eluttag
EO-K/PT - Eluttag
0804119

Eluttag, för Danmark och andra länder, Stiftmönster typ K, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grå, märkspänning: 250 V AC (50 Hz), märkström: 16 A, att monteras på DIN-skena i service-gränssnitt eller direkt montering, normer/föreskrifter: SR 107-2-D1, Landskod: Danmark

Fördelar

  • Omfattande produktsortiment för användning över hela världen
  • Platsbesparande genom modulär konstruktion och varianter med dubbel plats
  • Flexibel installation genom monteringsram för DIN-skena och direkt montering
  • Robust och temperaturbeständig tack vare utförande i kapslingsklass IP65
  • Integrerat petskydd

Nya produkter

Eluttag för apparatskåp med USB-gränssnitt på DIN-skena

Eluttag med USB-gränssnitt

Universell med tre anslutningar

Eluttagen för apparatskåp med tysk och amerikansk kontaktfront kännetecknas av ett extra USB-A- och USB-C-gränssnitt. På så sätt kan de försörja olika enheter. Du kan välja mellan push-in och skruvanslutning för strömanslutningen.

Huvudegenskaper

  • Kontaktfront: Tyskland/USA
  • 16 A, 250 V/15 A, 125 V
  • USB-gränssnitt: USB-A och -C
  • USB-värden: 5 V, 3 A (totalt), effektivitet: DOE Level IV
  • Anslutningsmetod: Push-in/skruv
  • Ledararea: 0,2 mm² … 4 mm²/24 AWG … 12 AWG
  • LED-display för USA-typer
  • Uppfyller relevanta säkerhetsstandarder

Fördelar

  • 3-i-1: strömförsörjning som är klar att använda för externa enheter vid underhåll och service
  • Säker USB-strömförsörjning och snabbladdning tack vare 15 W USB-effekt
  • Energibesparing tack vare extra hög effektivitet för USB-gränssnittet vid tomgångs- och dellastdrift
  • Flexibel montering: DIN-skenemontage eller direkt montering med skruv
  • Snabb och enkel installation tack vare push-in-anslutningsteknik

Servicegränssnitt för industrin

Servicegränssnitt

Enkelt underhåll och enkel diagnostik med servicegränssnitt

Servicegränssnitt i apparatskåp förbättrar effektiviteten och säkerheten vid underhålls- och servicearbeten. Specialistpersonal kan enkelt komma åt elektroniken utan att behöva öppna apparatskåpet. Driftstopp undviks. De skyddade servicegränssnitten minimerar också risken för felaktig manövrering och upprätthåller systemintegriteten.

Mångsidiga datafrontpaneler
Monteringsramar för servicegränssnitt
Serviceboxar
Mångsidiga datafrontpaneler

Datafrontpanelerna erbjuder många anslutningsmöjligheter på ett särskilt litet utrymme, då olika kontaktinsatser kan kombineras efter önskemål. Servicegränssnitt tillhandahålls med följande insatser:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Eluttag
  • SC-RJ-koppling

Monteringsramar för servicegränssnitt

De robusta, temperaturbeständiga monteringsramarna i kapslingsklass IP65 möjliggör användning i tuff industrimiljö. Produktutbudet innefattar metall- och plastramar för en eller två datafrontpaneler.

Serviceboxar

De kompakta serviceboxarna är särskilt platsbesparande och lämpar sig utmärkt för dataåtkomst i mindre kopplingsboxar och enheter. Datagränssnitten monteras i ett 22 mm standardhål. Tack vare kapslingsklass IP65 är installationen tillförlitligt skyddad mot vatten och damm.

Eluttag i apparatskåp

Eluttag i apparatskåp

Eluttag för apparatskåp för användning över hela världen

Eluttagen för apparatskåp kan användas internationellt med elva olika kontaktgeometrier inom apparatskåps- eller anläggningskonstruktion. Tilläggsfunktioner såsom LED-indikeringar, säkringar, brytare och skydd utökar användningsmöjligheterna.

Kabeldra eluttagen för apparatskåp med Push-in- eller skruvanslutningsteknik. Även monteringen av eluttagen blir extra flexibel: Lås fast eluttagen på DIN-skenan eller montera dem direkt med skruv eller självhäftande montering. I kombination med adapterplattan kan eluttagen även monteras i servicegränssnitten.

Eluttag med säkringar och brytare
Eluttag med statusindikering
Montering av eluttagen
Anslutningsmärkning av ett eluttag för apparatskåp
Eluttag med säkringar och brytare

Säkrade eluttag används för att nätskydd. I händelse av fel löser de bara ut selektivt så att andra delar av elnätet förblir i drift. Säkringen kan bytas ut snabbt och enkelt. Eluttag med integrerad brytare kopplar bort anslutna apparater individuellt utan att aktivera försäkringen eller dra ut nätkontakten.

Eluttag med statusindikering

Färgvarianter indikerar eluttag med specialfunktioner, t.ex. en säkerhetsströmförsörjning från en separat strömkälla. En LED-lampa visar om eluttaget är i drift och om det finns spänning.

Montering av eluttagen

Förutom den vanliga monteringen på DIN-skenan kan eluttagen även skruvas fast direkt på en lämplig yta. Produkterna installeras därmed på ett flexibelt sätt och anpassas efter situationen.

Anslutningsmärkning av ett eluttag för apparatskåp

Anslutningspunkterna för eluttagen för apparatskåp är alla placerade på undersidan. På så sätt minskas utrymmesbehovet och möjliggörs bekväm kabeldragning. Förutom den tidsbesparande push-in-anslutningen finns det även eluttagsvarianter med den klassiska och beprövade skruvanslutningstekniken.

Produktbroschyr
Tillbehör för apparatskåp

Upptäck det breda produktutbudet med apparatskåpstillbehör i produktbroschyren. Tillbehören ger skydd och ordning i och runt apparatskåpet. Eluttagen och servicegränssnitten främjar också enkelt underhåll, service och diagnostik.

Ladda ner broschyr
Apparatskåp med olika apparatskåpstillbehör