SI-M1A-ML
-
Monteringsramar
1407588
Monteringsram för frontplatta/eluttag, plastram: svart, plastlock: metallic, stängning med 3 mm dubbelbitslås och medföljande vridknapp.
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | vridknapp medföljer |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 66 mm |
| Djup | 34,5 mm |
| Längd | 127 mm |
| Byggmått | |
| Bredd monteringsöppning | 52 mm |
| Längd monteringsöppning | 91 mm |
| Material Kåpa | PBT |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Montageanvisning | Lämplig för väggtjocklekar 1 mm ... 5 mm |
| Artikelnr | 1407588 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7EAX |
| Produktnyckel | AF7EAX |
| GTIN | 4046356776004 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 120 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 120 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 3,086 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Frontplatta 1656631
-
VS-SI-FP-BP - Frontplatta 1656657
-
VS-SI-FP-2F - Datafrontplatta 1658532
-
VS-SI-BZ - Märkningsskylt 1656660
-
UCT-EM (20X7) - Inskjutningsskylt 0801494
-
UC-EM (20X7) - Inskjutningsskylt 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Datafrontplatta 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Datafrontplatta 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Datafrontplatta 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Datafrontplatta 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Datafrontplatta 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Datafrontplatta 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Datafrontplatta 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Datafrontplatta 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Datafrontplatta 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Datafrontplatta 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Datafrontplatta 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Datafrontplatta 1054544
-
SI-FP-D1A - Datafrontplatta 1404501
-
VS-SI-SD-USA - Uttagsinsats 1656521
-
VS-SI-SD-GB - Uttagsinsats 1656547
-
VS-SI-SD-CN - Uttagsinsats 1422485
-
VS-SI-SD-IT - Uttagsinsats 1656550
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge