nowość
Unikalna różnorodność rozmiarów i kształtów obudów umożliwia uniwersalne rozwiązania po stronie urządzenia i przewodu.
Produkujemy złącza okrągłe w najróżniejszych wersjach do zastosowania przemysłowego w urządzeniach sygnalizacyjnych, czujnikach i elementach wykonawczych. Do wyboru dostępne są szybkozłącza Push-in i QUICKON, sprawdzone przyłącze śrubowe lub kompaktowe przyłącze zaciskowe lub Pierce. Oferta gniazd obejmuje wersje z drutami lub do bezpośredniego montażu na PCB. Złącza do zabudowy nadają się do lutowania na fali, THR i SMT.
nowość
Rezultatem różnorodnych wymagań stawianych okablowaniu do czujników / elementów wykonawczych w środowisku przemysłowym jest bogata oferta złączy M5, M8 i M12 oraz przepustów kablowych. Produkty do samodzielnego montażu i według indywidualnej specyfikacji umożliwiają optymalne dopasowanie do własnych koncepcji.
Złącza okrągłe w rozmiarze od M17 i M23 można stosować w licznych aplikacjach przemysłowych związanych z przesyłaniem sygnałów. Spełniają bowiem wysokie wymagania pod względem szczelności, odporności na wibracje i kompatybilności elektromagnetycznej. Złącza okrągłe uzupełnia kompleksowy program wersji zalewanych. Asortyment produktów został dodatkowo rozszerzony o złącza M23 serii PRO.
W odpowiedzi na wymagania rynku amerykańskiego dostępne są złącza okrągłe w konstrukcji calowej. Oprócz złączy do samodzielnego montażu z przyłączem śrubowym nasza oferta obejmuje również złącza do zabudowy z drutami lub do bezpośredniego montażu na płytce drukowanej.
Skonfiguruj złącza z odpowiednim, gotowym kablem dostosowane do Twojej aplikacji.
Kable i przewody
"$pageName" na