Złącza zasilania

Złącza zasilania od M12 do M58

Przyłącze o dużej mocy

Nasze złącza zasilania nadają się doskonale do podłączania kompaktowych urządzeń i napędów elektrycznych.

Powrót do Złącza okrągłe

Kategoria

Szukaj w Złącza zasilania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasze złącza okrągłe do zasilania mają najróżniejsze zastosowania – od kompaktowego przyłącza M12 do rozmiaru M58 o wysokich mocach transmisji do 150 A przy 630 V. Oferujemy kompletną ofertę produktów: od strony przewodu, poprzez stronę urządzenia, aż po PCB.

Korzyści

  • Uproszczona integracja urządzeń dzięki złączom do różnych sytuacji montażowych
  • Zasilanie również kompaktowych urządzeń i napędów za pomocą złączy zasilania M12
  • Eliminacja błędów przy podłączaniu dzięki kodowanym złączom zasilania

Złącza zasilania M12

Złącza zasilania M12  

Złącza zasilania M12

Urządzenia stają się coraz bardziej kompaktowe – zapotrzebowanie na moc elektryczną rośnie. Nasze produkty serii M12 POWER obejmują odpowiednią technikę przyłączania urządzeń. 

Rozmiar M12 otwiera nowe obszary zastosowań do zasilania napędów elektrycznych i sterowników.

Złącza okrągłe zasilania M12 są zabezpieczone przed nieprawidłowym podłączeniem:

  • Kodowanie S do zasilania AC do 16 A / 690 V
  • Kodowanie T do zasilania DC do 12 A / 60 V
  • Kodowanie K do zasilania AC do 16 A / 690 V
  • Kodowanie L do zasilania DC do 16 A / 63 V
  • Kodowanie M do zasilania AC do 8 A / 690 V

 

Złącza zasilania od M17 do M58

Złącza zasilania od M17 do M58  

Złącza zasilania od M17 do M58

Podłączaj napędy elektryczne w prosty sposób, oszczędzając czas. Nasza kompleksowa oferta obejmuje wszystkie niezbędne zakresy mocy i typy konstrukcji niezbędne do oprzewodowania od napędu do szafy sterowniczej. Ofertę uzupełniają dodatkowo złącza okrągłe M23 serii PRO.

  • M17: do 20 A / 630 V, liczba pinów: od 3+PE do 5+3+PE
  • M23: do 30 A / 630 V, liczba pinów: od 5+PE do 4+3+PE
  • M40: do 70 A / 630 V, liczba pinów: od 2+3+PE do 4+3+PE
  • M58: do 150 A / 630 V, liczba pinów: od 2+3+PE do 4+3+PE

Systemy instalacyjne IPD, PRC i QPD

Systemy instalacyjne IPD, PRC i QPD  

Systemy instalacyjne IPD, PRC i QPD

Postaw na prosty w montażu i solidny rozdział mocy. W systemie instalacyjnym IPD, PRC i QPD są dostępne stałe lub wtykowe przyłącza zasilania urządzenia. Podłączanie na miejscu trwa nawet 80% szybciej – zarówno w przypadku prostej Push-in-Technology, jak i szybkiego przyłącza samonacinającego IDC systemu QPD. Dostępne jest również sprawdzone przyłącze śrubowe systemu PRC.

Nasze systemy instalacyjne nadają się przede wszystkim do instalacji budowlanych, przemysłowych i zastosowań zewnętrznych. Są nawet 75% mniejsze od tradycyjnych złączy energetycznych.

  • Przesyłanie wysokich prądów na niewielkiej przestrzeni
  • Do przewodów o przekroju do 5×6 mm², do linek i drutów
  • Do maks. 690 V / 40 A
  • Certyfikat do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych o podwyższonym stopniu ochrony do IP69K przy odporności na udary do IK07
  • Do wyboru odblokowanie za pomocą narzędzia lub ręcznie
     

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Złącza okrągłe serii PRC

Złącza okrągłe odwrócone i kątowe


Złącza wtykowe M12

Przyłącze zasilania z kodowaniem K, L i M


Film szkoleniowy

Złącza okrągłe M17-M40 PRO.

Konfigurator

Skonfiguruj złącza z odpowiednim, gotowym kablem dostosowane do Twojej aplikacji.

Złącza do transmisji danych
Kable i przewody