Bez względu na planowane zastosowanie urządzenia: Tutaj można znaleźć odpowiednie złącza wtykowe urządzeń.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą — także do zastosowań z dużą liczbą pinów. Wybierz jedną z dwóch metod wykonania połączenia z płytką drukowaną: metoda lutowania na fali oraz metoda lutowania rozpływowego THR (Through-Hole-Reflow).
W środowisku przemysłowym okablowanie czujników i urządzeń wykonawczych musi spełniać różnorodne wymagania.
Odpowiednio różnorodne są też produkty firmy Phoenix Contact.
Znajdź potrzebne złącze wtykowe urządzeń — zarówno w rozmiarze M5, M8 lub M12, jak i w wersji przepustu ściennego.
Zapewniamy optymalne dostosowanie oferty do wymogów indywidualnej koncepcji urządzenia.
Oferta Phoenix Contact obejmuje złącza wtykowe urządzeń oraz podstawy stykowe do automatycznych procesów lutowania rozpływowego THR.
Wzornictwo, dobór materiałów oraz sposób pakowania komponentów THR są dostosowane bezpośrednio do wymogów automatycznego procesu wyposażania oraz lutowania rozpływowego.
Pomimo obszernej palety przemysłowych złączy wtykowych standardowa oferta nie zawsze spełnia wymagania klientów.
Pomimo to chcielibyśmy szybko i elastycznie tworzyć rozwiązania szyte na miarę — zarówno do budowy maszyn, instalacji i urządzeń.
Centrum serwisowe przemysłowych złączy wtykowych firmy Phoenix Contact w ciągu kilku dni zamienia życzenia klienta w produkt szyty na miarę.
"$pageName" na