Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Złącza okrągłe

Złącza okrągłe

Do automatyki przemysłowej firma Phoenix Contact oferuje metryczne złącza okrągłe o wielu różnych konstrukcjach: małe i duże, proste i kątowe, zalewane na przewodzie lub do samodzielnego montażu. Szeroka gama wtyków okrągłych zapewnia różnorodne rozwiązania do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.

Korzyści

  • Zawsze optymalne rozwiązanie dzięki szerokiej gamie złączy okrągłych od M5 do M58
  • Bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych z prędkością do 10 Gb/s oraz zasilania do 150 A i 630 V
  • Oszczędność czasu przy podłączaniu dzięki innowacyjnym rozwiązaniom do przyłączania urządzeń o wszystkich typowych przemysłowych stopniach ochrony
  • Wysoka elastyczność dzięki indywidualnemu dopasowaniu do własnych potrzeb
Bezpłatne próbki
Zamów zestaw próbek

Chcesz przetestować okrągłe złącza z serii M17-M40 PRO? Pomożemy Ci w wyborze i zaprojektowaniu odpowiednich złączy. Oferujemy kompetentne doradztwo w zakresie wykorzystania naszych produktów w Twoich maszynach i urządzeniach.

Zamów próbki
Złącze okrągłe z szybką blokadą ONECLICK
Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania

Złącza i kable do sygnałów, danych i zasilania

Konfigurator kabli i przewodów

Skonfiguruj połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Nowe produkty

Gniazda kątowe M12 do THR
Gniazda M12 do lutowania
Złącza M12 Push-Pull do zastosowań w sieci Ethernet
Złącza M12 Push-Pull do samodzielnego montażu

Gniazdo kątowe M12 do THR

Zwiększa wydajność produkcji

Złącze kątowe 90° w standardzie M12 zostało zaprojektowane z myślą o zautomatyzowanej produkcji i umożliwia wydajne procesy montażowe. Dzięki konstrukcji kątowej nowe złącze można ustawić elastycznie na płytce drukowanej, a zatem może być używane również w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Najważniejsze cechy

  • Kątowa konstrukcja
  • Do lutowania rozpływowego (THR)
  • Napięcie do 250 V
  • Prądy do 4 A
  • Dostępne rodzaje kodowania A i D
  • 4-, 5- i 8-pinowe
  • Wersja nieekranowana
  • Odwrócony przód wtyku

Korzyści

  • Nadaje się do pick-and-place: zautomatyzowany montaż na płytce drukowanej pomaga zwiększyć wydajność produkcji
  • Zoptymalizowana konstrukcja: przesunięty środek ciężkości, dzięki czemu „bez użycia siły” stoi na płytce drukowanej bez zaczepów
  • Elastyczność: łatwy montaż i wyrównywanie na płytce drukowanej nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Modułowowość: kompatybilne z dostępnymi obudowami THR

Gniazda M12 do lutowania

Przyszłościowa aplikacja

Bezołowiowe złącza M12 do lutowania na fali są zgodne z dyrektywą RoHS II bez wyłączenia 6c. Dzięki uniwersalnej kompatybilności wstecznej złącza można bezproblemowo zintegrować z istniejącą płytką drukowaną.

Najważniejsze cechy

  • Napięcie do 250 V
  • Prądy do 4 A
  • Dostępne rodzaje kodowania A, B i D
  • 4- i 5-pinowe
  • Konstrukcja prosta lub kątowa

Korzyści

  • Popularne układy pinów i kodowanie do transmisji sygnałów i danych z jednolitą konstrukcją projektowania
  • Prosty montaż PCB: dwuczęściowe złącza do lutowania na fali
  • Bezpieczny montaż: zaczepy zatrzaskowe zapewniają mocowanie na płytce drukowanej
  • Zrównoważony rozwój i przyszłościowość: nie zawiera ołowiu zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c
  • Dostępność na całym świecie za pośrednictwem globalnych kanałów dystrybucji

Złącza M12 Push-Pull do zastosowań w sieci Ethernet

Prosta transmisja danych na niewielkiej przestrzeni

Złącza Push-Pull M12 do samodzielnego montażu do aplikacji Ethernet oferują bezpieczną transmisję danych z dużą prędkością i wyróżniają się wyjątkowo małą ilością zajmowanego miejsca. Dzięki szybkiej blokadzie instalacja nie wymaga wysiłku, wystarczy podłączyć złącze do urządzenia.

Najważniejsze cechy

  • Blokada wewnętrzna Push-Pull
  • Kompaktowe przyłącze zaciskane
  • Kodowanie X dla aplikacji Ethernet
  • Liczba pinów: 8
  • Przekrój przyłączeniowy: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • Ekranowanie 360°
  • Wersja prosta i kątowa
  • Stopień ochrony: IP65, IP67

Korzyści

  • Łatwa instalacja: szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Duża oszczędność miejsca: niezwykle kompaktowe dzięki niewielkiej przestrzeni przyłączeniowej i wysokiej gęstości upakowania styków
  • Bezpieczne użytkowanie: niezawodne połączenie ekranu 360°
  • Solidne połączenie: odpowiednie do zastosowań kolejowych, w których występują wysokie obciążenia udarami mechanicznymi i wibracjami
  • Przyszłościowość: seria znormalizowanych produktów dostępnych na całym świecie

Złącza M12 Push-Pull do samodzielnego montażu

Łatwe połączenie dzięki technologii Push-Lock

Dwie wiodące technologie w jednym złączu M12: złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull i przyłączem Push-Lock do samodzielnego montażu umożliwiają przyłączanie przewodów bez narzędzi i zapewniają bezpieczną instalację dzięki łatwemu podłączeniu do portu urządzenia.

Najważniejsze cechy

  • Instalacja: szybka blokada Push-Pull
  • Rodzaj przyłącza: technika przyłączeniowa Push-Lock
  • Złącza do transmisji danych: PROFINET CAT5 (100Mb/s), kodowanie D, 4-pinowe, ekranowane, proste i kątowe
  • Złącza sygnałowe: kodowanie A, 4- lub 5-pinowe, ekranowane i nieekranowane, proste i kątowe
  • Przekrój przyłączeniowy: od 0,14 do 0,75 mm²
  • Zakres temperatury: od -40 do +85°C

Korzyści

  • Szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Dzięki złączom w wersji męskiej i żeńskiej można realizować połączenia wiszące
  • Podłączanie drutów i linek z tulejką i bez tulejki bez użycia narzędzi
  • Intuicyjne przyłączanie przewodów dzięki kodowaniu kolorystycznemu i numerycznemu dźwigni stykowych
  • Długotrwale stabilne i odporne na wibracje połączenie PE i ekranowanie 360°

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

GameChangers Phoenix Contact do przyłączania urządzeń

GameChangers do przyłączania urządzeń

Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.

Wyjątkowa różnorodność do sygnałów, danych i zasilania

Złącza hybrydowe
Złącza sygnałowe
Złącza do transmisji danych
Złącza zasilania
Złącza hybrydowe

Oszczędzaj czas i miejsce przy okablowaniu swojego urządzenia. Użyj naszych złączy hybrydowych do bezpiecznego i kompaktowego przesyłania sygnałów, danych i zasilania za pomocą tylko jednego złącza okrągłego.

• Prądy do 70 A
• Napięcia: do 850 V DC i 630 V AC
• Interfejs CAT5 do transmisji danych

Złącza sygnałowe

Złącza sygnałowe w rozmiarze M5 do M23 nadają się do licznych zastosowań. W naszej ofercie są dostępne wersje od 3 do 19 pinów dostosowane do różnych wymagań – z przyłączem samonacinającym IDC, przyłączem śrubowym, sprężynowym, Piercecon, lutowanym, zaciskanym lub PCB.

• Prądy do 20 A
• Napięcia do 300 V
• Opcjonalnie z połączeniem ekranu

Złącza do transmisji danych

Do bezpiecznej i szybkiej transmisji danych w aplikacjach przemysłowych i infrastrukturalnych oferujemy ekranowane złącza okrągłe w rozmiarze M8 i M12 pasujące do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci.

• Dane do 10 Gb/s
• Kodowania do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci
• Komponenty zgodne z CAT6A
• Ekranowane na całym obwodzie okrągłe złącza wtykowe oraz przewody natryskiwane tworzywem sztucznym

Złącza zasilania

Oferta złączy zasilania sięga od kompaktowego przyłącza M12 do rozmiaru M58 do wysokich mocy. Oferujemy kompletny wybór produktów, od złączy kablowych i gniazd, po przyłącza do PCB.

• Moce do 150 A / 630 V
• Przekrój przyłączeniowy do 50 mm²
• Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem do aplikacji AC i DC

Pracownik obsługi klienta z zestawem słuchawkowym

Indywidualne wersje spełniające konkretne wymagania

Wykonania wg wymagań klientów

Szukasz indywidualnego rozwiązania spełniającego szczególne wymagania? Na zamówienie realizujemy szybko i elastycznie indywidualne modyfikacje naszych standardowych produktów. Nasz Service Center stworzy rozwiązanie na miarę indywidualnych potrzeb.

  • Indywidualny nadruk i oznaczniki
  • Zalewane złącza oraz przewody różnych typów, o różnej długości i z różnymi końcówkami
  • Indywidualne pakowanie w karton, blister, rolkę lub na tacce

Nowy standard w technice automatyzacji

Złącza M12 Push-Pull gwarantują szybkie przyłączanie urządzeń bez użycia narzędzi, również w warunkach ograniczonej przestrzeni oraz w aplikacjach o wysokim zagęszczeniu okablowania. Wpuszczane porty M12 umożliwiają kompaktowe konstrukcje obudowy, a wersje męskie i żeńskie pozwalają na łatwe wykonywanie przedłużeń.

Złącza okrągłe serii M17-M40 PRO Niezawodna transmisja sygnałów i zasilania

Dowiedz się więcej o szybkiej blokadzie ONECLICK, dzięki której podłączenie urządzeń i instalacji zrealizujesz szybko i bezpiecznie.

Złącza M17 MPO do światłowodowej transmisji danych

Przemysłowe złącza M17 MPO do przesyłania danych w czasie rzeczywistym w inteligentnych sieciach energetycznych. Solidne złącza M17 MPO wyróżniają się wysokiej jakości włóknami optycznymi, które gwarantują stabilną prędkość transmisji na duże odległości.