Aprobata
Kodowanie
Stopień ochrony
Napięcie znamionowe (IEC)
Rodzaj przyłącza
Wbudowywane gniazdo czujników/urządzeń wykonawczych, 5-biegunowe, M12, kodowanie A, montaż na ściance przedniej/na gwincie M20x1,5, ze skrętką TPE 0,5 m, 5 x 0,34 mm², wersja ze stali nierdzewnej
Wbudowywany styk żeński czujników/urządzeń wykonawczych, 5-biegunowe, M12, kodowanie A, montaż na ściance przedniej/na gwincie M20x1,5, ze skrętką TPE 0,5 m, 5 x 0,34 mm², wersja ze stali nierdzewnej
Wtyk do wbudowania do czujników/urządzeń wykonawczych, 5-pinowy, M12, kodowanie B, montaż w ścianie przedniej/przykręcany z gwintem M20x1,5, z przewodem plecionym TPE o długości 0,5 m, 5 x 0,34 mm², wersja ze stali nierdzewnej
Wbudowywany styk żeński czujników/urządzeń wykonawczych, 5-biegunowe, M12, kodowanie B, montaż na ściance przedniej/na gwincie M20x1,5, ze skrętką TPE 0,5 m, 5 x 0,34 mm², wersja ze stali nierdzewnej
Wbudowywane gniazdo czujników/urządzeń wykonawczych, 8-biegunowe, M12, kodowanie A, montaż na ściance przedniej/na gwincie M20x1,5, ze skrętką TPE 0,5 m, 8 x 0,25 mm²2, wersja ze stali nierdzewnej
Wbudowywany styk żeński czujników/urządzeń wykonawczych, 8-biegun., M12, kodowanie A, montaż na ściance przedniej/na gwincie M20x1,5, ze skrętką TPE 0,5 m, 8x 0,25 mm², ze stali nierdzewnej
Wbudowywane gniazdo czujników / urządzeń wykonawczych, 8-polowe, M12, montaż od na ściance tylnej/na gwincie Pg9, z prostym przyłączem lutowanym, wersja ze stali nierdzewnej
Wbudowywany wtyk czujników / urządzeń wykonawczych, 8-polowy, M12, montaż od na ściance tylnej/na gwincie Pg9, z prostym przyłączem lutowanym, wersja ze stali nierdzewnej
Wbudowywany wtyk czujników/urządzeń wykonawczych, 4-biegunowy, M12, kodowanie A, montaż na ściance przedniej/na gwincie Pg9, ze skrętką TPE 0,5 m, 4 x 0,34 mm², wersja ze stali nierdzewnej
Wbudowywany wtyk czujników/urządzeń wykonawczych, 5-biegunowy, M12, kodowanie A, montaż na ściance przedniej/na gwincie Pg9, ze skrętką TPE 0,5 m, 5 x 0,34 mm², wersja ze stali nierdzewnej
"$pageName" na