Aprobata
Liczba biegunów
Rodzaj przyłącza
Konstrukcja
Konstrukcja
Prąd znamionowy (IEC)
Napięcie znamionowe (IEC)
Rodzaj sygnału
Złącze zasilania, Moc, 4-bieg., Wtyki proste M12, Kodowanie: S, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica kabla 8 mm ... 10 mm, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V, Styk 4 wyprzedzający
Złącze zasilania, Moc, 4-bieg., Gniazdo proste M12, Kodowanie: S, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica kabla 8 mm ... 10 mm, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V
Złącze zasilania, 4-bieg., Wtyki kątowy M12, Kodowanie: S, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica kabla 8 mm ... 10 mm, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V, Styk 4 wyprzedzający
Złącze zasilania, 4-bieg., Gniazdo kątowy M12, Kodowanie: S, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica kabla 8 mm ... 10 mm, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V
Złącze zasilania, Moc, 4-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M12, Kodowanie: T, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica kabla 8 mm ... 10 mm, do prądu stałego do 12 A / 63 V, Styk 4 wyprzedzający
Złącze zasilania, Moc, 4-bieg., nieekranowany, Gniazdo proste M12, Kodowanie: T, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica kabla 8 mm ... 10 mm, do prądu stałego do 12 A / 63 V
Złącze zasilania, 4-bieg., nieekranowany, Wtyki kątowy M12, Kodowanie: T, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica kabla 8 mm ... 10 mm, do prądu stałego do 12 A / 63 V, Styk 4 wyprzedzający
Złącze zasilania, 4-bieg., nieekranowany, Gniazdo kątowy M12, Kodowanie: T, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica kabla 8 mm ... 10 mm, do prądu stałego do 12 A / 63 V
Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 4-bieg., Wtyki, M12, S - Power, montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL
Złącze wtykowe do wbudowania, Moc, 4-bieg., Gniazdo, M12, S - Power, montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL
"$pageName" na