Aprobata
Wybierz produkty ze wskaźnikiem stanu/bez wskaźnika stanu do celów diagnostycznych
Długość przewodu
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 1 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 1
Ekranowanie
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 2 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 2
Elementy gwintowane
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 1,5 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 3 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 3 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 3 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.
"$pageName" na