Obudowy do elektroniki

Obudowy do elektroniki

Zawsze właściwa obudowa

Szeroka oferta obudów do elektroniki stwarza nieograniczone możliwości projektowania urządzeń.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Obudowy na szynę DIN
    Obudowy na szynę DIN

    Od obudów podstawowych i wielofunkcyjnych po produkty do komputerów Raspberry Pi: nasze obudowy na szynę DIN oferują optymalne rozwiązania do elektroniki.

  • Obudowy obiektowe
    Obudowy obiektowe

    Obudowy do elektroniki o odpowiednim stopniu ochrony IP to idealne rozwiązanie do zastosowań obiektowych.

Szukaj w Obudowy do elektroniki

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Szeroki wybór kształtów, kolorów i funkcji – to główna idea obudów do elektroniki firmy Phoenix Contact. Na ścianę lub szynę DIN, wąska lub szeroka konstrukcja, od koloru jasnoszarego do błękitnego – tutaj znajdziesz obudowę pasującą do każdej elektroniki.

Zalety:

  • Optymalne dostosowanie urządzenia dzięki bogatemu asortymentowi obudów i techniki przyłączeniowej
  • Szybka i łatwa instalacja dzięki opcjonalnemu systemowi magistrali
  • Kreatywne i elastyczne zastosowanie obudów w różnych kolorach
  • Liczne wariacje dzięki indywidualnym nadrukom i obróbce dostępnych produktów
  • Realizacja indywidualnych produktów w oparciu o potrzeby klienta

Obudowy na szynę DIN

Obudowy na szynę DIN  

Obudowy na szynę DIN

Pełna elastyczność pod względem kształtu, koloru i funkcji: obudowy na szynę DIN to idealne opakowanie do elektroniki. Chronią one wbudowane płytki drukowane, umożliwiają łatwy montaż na szynach DIN i oferują zintegrowane optymalnie wejścia do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.

Obudowy obiektowe

Obudowy obiektowe  

Obudowy obiektowe

Wyświetlacze stacjonarne, mobilne panele operatorskie czy systemy wbudowane – obudowy obiektowe firmy Phoenix Contact o wysokim stopniu ochrony znajdują zastosowanie w licznych obszarach automatyki budynków, automatyki przemysłowej i automatyzacji procesów.

Komponenty i akcesoria do HMI

Komponenty i akcesoria do HMI  

Komponenty i akcesoria do HMI

Wysoce zautomatyzowane procesy produkcyjne wymagają łatwych w obsłudze interfejsów pomiędzy człowiekiem a maszyną. Wyświetlacze, klawiatury foliowe i światłowody pozwalają na rozbudowę różnych obudów do elektroniki w funkcjonalne moduły do wyświetlania i obsługi.

 

Indywidualne obudowy do elektroniki

Indywidualne obudowy do elektroniki  

Indywidualne obudowy do elektroniki

Na zamówienie realizujemy indywidualne obudowy z dopasowanymi do siebie przyłączami śrubowymi lub sprężynowymi. Oferujemy profesjonalne wsparcie, od modyfikacji standardowego produktu, po kompletnie nowe produkty.

  • Elastyczne wersje: kolory, nadruki, opisy
  • Indywidualne nowe produkty na zamówienie

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Obudowy elektroniki
Nawigator produktów: złącza i obudowy do elektroniki

Nawigator produktów

Kompaktowy przegląd złączy i obudów do elektroniki.

Dowiedz się więcej
Nowe złącza i obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact

Nowe złącza i obudowy do elektroniki

Poznaj nasze nowe złącza do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.

Do nowości 2020/2021