Duże obudowy OCS do zastosowań zewnętrznych dla systemów autonomicznych

Duże obudowy OCS do zastosowań zewnętrznych dla systemów autonomicznych

Obudowy do elektroniki serii OCS nadają się idealnie do autonomicznych systemów w ekstremalnych warunkach otoczenia. Certyfikowane obudowy z poliwęglanu są lekkie i wytrzymałe. Trwale i bezpiecznie chronią elektronikę przed wilgocią, ciepłem, promieniowaniem UV i obciążeniem mechanicznym. Duże obudowy z tworzywa sztucznego można indywidualnie dopasować i rozbudować za pomocą akcesoriów. Dzięki temu można je stosować również w wymagających aplikacjach.

Korzyści

  • Możliwość stosowania na całym świecie: system obudów certyfikowany na całym świecie
  • Trwałość dzięki wykonaniu z poliwęglanu stabilizowanego UV do użytku zewnętrznego
  • Bezpieczny montaż elektroniki: obudowy chronią przed strumieniem wody i innymi szkodliwymi substancjami.
  • Odporność: stabilne nawet przy dużych obciążeniach mechanicznych w szerokim zakresie temperatur

Nowe produkty

Zestaw uchwytów baterii OCS BAT HOLD zamontowany w obudowie OCS
Uchwyt modułu fotowoltaicznego POS Panelfix przymocowany na słupie

Uchwyt baterii

Kompatybilny ze standardowymi bateriami

Uchwyt OCS BAT HOLD jest odpowiedni do bezpiecznego montażu baterii o pojemności od 72 do 720 Wh. Uchwyt baterii jest odpowiedni do obudów do elektroniki z serii OCS i POS i umożliwia łatwy montaż samowystarczalnych systemów nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Najważniejsze cechy

  • Składa się z zestawu montażowego baterii i płyty montażowej z podstawą
  • Nadaje się do obudów OCS i POS
  • Możliwe dodatkowe uziemienie
  • Materiał: stal ocynkowana

Korzyści

  • Bezpieczne mocowanie nawet w trudnych warunkach
  • Elastyczny uchwyt dzięki kompatybilności ze standardowymi bateriami od 72 do 720 Wh
  • Prosty montaż za pomocą jednego narzędzia (rozm. 13)
  • Rozwiązanie oszczędzające miejsce zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż dodatkowej elektroniki

Uchwyt do modułów PV

Dla systemów niezależnych energetycznie

Uchwyt POS Panelfix nadaje się do montażu różnych paneli słonecznych o mocy od 20 do 200 Wp. Elastyczna konstrukcja umożliwia przymocowanie do ściany i słupa. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu mocowania panel można zamocować w wyjątkowo krótkim czasie przy użyciu tylko jednego narzędzia.

Najważniejsze cechy

  • Idealny do oddzielnego montażu panelu słonecznego i elektroniki
  • Montaż zaciskowy lub na śruby
  • Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi panelami od 20 do 200 Wp
  • Do słupów o średnicy od 48 do 180 mm
  • Materiał: stal nierdzewna

Korzyści

  • Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku panelami (od 20 do 200 Wp) dzięki innowacyjnemu systemowi montażu
  • Montaż przez jedną osobę w zaledwie 15 minut przy użyciu tylko jednego narzędzia (rozm.13) dzięki prostej technologii mocowania
  • Elastyczna konstrukcja do montażu na ścianie lub słupie
  • Nadaje się do pracy w trudnych warunkach i przy sile wiatru do 10 dzięki dodatkowemu wzmocnieniu

Konfigurator dużych obudów OCS do systemów autonomicznych

Konfigurator dużych obudów do elektroniki do zastosowań autonomicznych

Produkujesz urządzenia, które muszą działać niezawodnie w ekstremalnych warunkach środowiskowych? – Seria obudów OCS zapewnia optymalną ochronę dużych komponentów elektronicznych, nawet w przypadku narażenia na wilgoć, intensywne promieniowanie UV, wysokie temperatury i czynniki mechaniczne. Skonfiguruj swoją niestandardową obudowę już teraz. Wybieraj spośród wielu wielkości obudowy, różnych opcji montażu i szerokiej gamy akcesoriów.

GameChangers Phoenix Contact do przyłączania urządzeń

GameChangers do przyłączania urządzeń

Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.

Obudowa do zastosowań zewnętrznych OCS do trudnych warunków środowiskowych

Widok otwartej obudowy OCS

Przegląd najważniejszych cech

Skorzystaj z licznych funkcji, które dają Ci dużą swobodę w planowaniu i realizacji aplikacji:

  • Dopuszczone do różnych systemów elektronicznych dzięki międzynarodowym atestom
  • Ochrona przed strumieniami wody dzięki odpowiedniej uszczelce PUR
  • Grubość ścianki obudowy 4 mm zapewnia wysoką odporność na uderzenia
  • Możliwość używania na zewnątrz dzięki wykonaniu z poliwęglanu stabilizowanego UV
  • Zintegrowane regulowane mocowanie do panelu lub PCB
  • Zintegrowane śruby montażowe do mocowania ciężkich elementów
  • Plombowane i zamykane zamknięcia jako ochrona przed manipulacją
  • Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie lub słupie
System fotowoltaiczny serii POS

System fotowoltaiczny POS

Idealne wyposażenie dla rozwiązań off-grid Do wymagających zastosowań zewnętrznych

Wykorzystaj oparty na panelach PV system POS (Pico-Off-Grid System) do stworzenia samowystarczalnych energetycznie systemów o kilku klasach mocy do 190 Wp. Dzięki solidnej obudowie i uchwycie do słupa ze stali nierdzewnej można zrealizować niezawodne i trwałe rozwiązanie do dostarczania energii w odległych obszarach i wymagających środowiskach. Obszary zastosowań obejmują rejestrację danych środowiskowych, środowiska przemysłowe o wysokich wymaganiach i wiele innych zastosowań zewnętrznych.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe

Idealne do tych aplikacji

Obudowy OCS są wykorzystywane w wymagających aplikacjach. Należą do nich między innymi:

  • Systemy monitoringu
  • Systemy sygnalizacji
  • Sterowanie
  • Stacje meteorologiczne