Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

OCS HP 141206 GY7035 - Obudowa do zastosowań zewnętrznych
1557790

Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 377 x 358 x 185 mm (14″ x 12″ x 6″), z narożnikami, zaślepkami, śrubami, płytką końcową: jasnoszara, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

System obudów z certyfikatem międzynarodowym
Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia długą trwałość
Zapewnia ochronę przed wnikaniem strumieni wody
Wytrzymuje nawet silne obciążenie mechaniczne