Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa
1424516

Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne