Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M32, średnica przewodu 11 mm ... 21 mm
Dławnice kablowe
Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii B, rozmiar M40, średnica kabla 19 ... 28 mm
Dławnica kablowa z tworzywa sztucznego EVO z zamkiem bagnetowym, do serii obudów B, średnica kabla 6 x 6 mm ... 10 mm
Dławnica kablowa EVO z tworzywa sztucznego z zamkiem bagnetowym, do serii obudów B, średnica kabla 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm
Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M20, średnica przewodu 7 mm ... 13 mm
Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M25, średnica przewodu 9 mm ... 17 mm
Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem
Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem
Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005
Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005