Tulejka zaślepiająca, duża, liczba przewodów: 0, wykonanie: zamknięte, materiał: SEBS, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 20,5 mm
Przelotki kablowe
Tulejka zaślepiająca, mała, liczba przewodów: 0, wykonanie: zamknięte, materiał: SEBS, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 20,5 mm
Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 11 mm ... 12 mm, materiał: SEBS, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 20,5 mm
Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 8 mm ... 9 mm, materiał: SEBS, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 20,5 mm
Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 29 mm ... 30 mm, materiał: SEBS, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 20,5 mm
Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 18 mm ... 19 mm, materiał: SEBS, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 20,5 mm
Tulejka kablowa, duża, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 32 mm ... 33 mm, materiał: SEBS, kolor: czarny, długość: 53 mm, szerokość: 39 mm, wysokość: 20,5 mm
Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 10 mm ... 11 mm, materiał: SEBS, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 20,5 mm
Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 1, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 2 mm ... 3 mm, materiał: SEBS, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 20,5 mm
Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 6 mm ... 7 mm, materiał: SEBS, kolor: czarny, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 20,5 mm