Złącza RJ45 do PCB - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1
1653087

Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), rodzaj przyłącza: Kołki lutownicze


Szczegóły produktu




Konstrukcja RJ45
Typ produktu Wkładka żeńska
Liczba biegunów 8
wygląd wtyku RJ45
Ilość gniazd 1
Wykonanie Gniazdo
Ekranowany tak
Właściwości izolacji
Stopień zabrudzenia 1

napięcie znamionowe (III/3) 72 V (DC)
prąd obliczeniowy 1 A
rezystencja przejścia pary styków maks. 230 mΩ

Technika przyłączeniowa
Rodzaj przyłącza Kołki lutownicze

Klasa palności wg UL 94 V0
materiał styku Stop miedzi
materiał powierzchni styku Złoty
materiał uchwytu styków PBT

Liczba cykli wtykania ≥ 750

Warunki otoczenia
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia (praca) -25 °C ... 80 °C

Sposób montażu Montaż płytki drukowanej

Numer artykułu 1653087
Jednostka opakowania 5 Szt.
Minimalne zamówienie 5 Szt.
Klucz sprzedaży ABNABB
Klucz produktu ABNABB
Strona katalogu Strona 85 (C-2-2013)
GTIN 4017918970031
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 7,02 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 7 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia JP


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440223

ETIM

ETIM 8.0 EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID dopuszczenia: B.01687

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Ekranowane
Bezpośrednie złącze z płytką drukowaną
Szybkość transmisji do 1000 Mb/s