OCS CORNER SET
-
Montaż narożny
1471789
Narożnik, zestaw 4 szt., ze śrubami do wszystkich wielkości obudów, materiał: PC-ABS, kolor: jasnoszary
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Zalecenie | W strefie pobierania podane są bardziej szczegółowe informacje i wymiary. |
| Instrukcja montażu | Do zamocowania używać tylko dostarczonych śrub. |
| Typ produktu | Narożnik |
| Rodzaj obudowy | Obudowa do zastosowań zewnętrznych |
| Typ obudowy | Obudowa do zastosowań zewnętrznych |
| Seria obudów | OCS |
| Szerokość | 25 mm |
| Wysokość | 51 mm |
| Głębokość | 11 mm |
| Kolor | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał | PC |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| Materiał izolacyjny | PC |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
| Sposób montażu | Montaż na śruby |
| Rodzaj opakowania | Torebka PE |
| Numer artykułu | 1471789 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | ACFDBZ |
| Klucz produktu | ACFDBZ |
| GTIN | 4063151880538 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 41,233 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,125 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
| SCIP | 52818e4b-b440-41f8-9ef2-6a9e1f397811 |
Produkty kompatybilne
-
OCS HP 080604 GY7035 - Obudowa do zastosowań zewnętrznych 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Obudowa do zastosowań zewnętrznych 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa do zastosowań zewnętrznych 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Obudowa do zastosowań zewnętrznych 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Obudowa do zastosowań zewnętrznych 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Obudowa do zastosowań zewnętrznych 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Zestaw śrub 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Płyta montażowa 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Płyta montażowa 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Płyta montażowa 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Płyta montażowa 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Płyta montażowa 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Płyta montażowa 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Materiały montażowe 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Materiały montażowe 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Materiały montażowe 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Materiały montażowe 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Materiały montażowe 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Materiały montażowe 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Uchwyt ścienny 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Uchwyt ścienny 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Uchwyt ścienny 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Uchwyt ścienny 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Uchwyt ścienny 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Uchwyt ścienny 1562133
-
OCS FOOT SET - Uchwyt ścienny 1471777
-
SF-PH 2-100 - Wkrętak 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Wkrętak 1212288
Korzyści
System obudów z certyfikatem międzynarodowym
Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia długą trwałość
Zapewnia ochronę przed wnikaniem strumieni wody
Wytrzymuje nawet silne obciążenie mechaniczne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław