OCS HP 100806 TRANS - Obudowa do zastosowań zewnętrznych
1471774

Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: przezroczysta, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

System obudów z certyfikatem międzynarodowym
Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia długą trwałość
Zapewnia ochronę przed wnikaniem strumieni wody
Wytrzymuje nawet silne obciążenie mechaniczne

Najczęściej zadawane pytania


Czy obudowy OCS są również dostępne w kolorach innych niż jasnoszary?

Tak, obudowy OCS są dostępne w innych kolorach. Wymagana minimalna ilość zamówienia (MOQ) dla obudów w kolorach specjalnych zostanie podana na żądanie.


Czy istnieją inne mechanizmy blokujące niż plastikowy zatrzask?

Tak, na życzenie dostępne są trzy dodatkowe opcje:
- Metalowy zamek zatrzaskowy
- Zawias z dwiema śrubami
- Przykręcana pokrywa
Można skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym, wpisując kod strony #0685 w polu wyszukiwania na naszej st... Zobacz więcej

Tak, na życzenie dostępne są trzy dodatkowe opcje:
- Metalowy zamek zatrzaskowy
- Zawias z dwiema śrubami
- Przykręcana pokrywa
Można skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym, wpisując kod strony #0685 w polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej i korzystając z formularza kontaktowego.

Zobacz mniej

Czy obudowy są również dostępne w wersjach tłoczonych, tak jak standardowe M12?

Ponieważ obudowa wykonana jest z czystego poliwęglanu, musi być ona zawsze frezowana. Tłoczenia nie są możliwe. Poszczególne otwory można frezować. Nasze Centrum Serwisowe jest dostępne w przypadku zapytań dotyczących wersji na indywidualne zamówieni... Zobacz więcej

Ponieważ obudowa wykonana jest z czystego poliwęglanu, musi być ona zawsze frezowana. Tłoczenia nie są możliwe. Poszczególne otwory można frezować. Nasze Centrum Serwisowe jest dostępne w przypadku zapytań dotyczących wersji na indywidualne zamówienie. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.

Zobacz mniej

Co oznaczają IP68 i IK10 w kontekście obudowy OCS?

Stopień ochrony IP68 oznacza, że obudowa z wbudowaną elektroniką może być zanurzona w wodzie na głębokość do 2 metrów przez maksymalnie 24 godziny. IK oznacza stopień odporności na udary. Obudowa IK10 może wytrzymać energię uderzenia do 20 dżuli (odp... Zobacz więcej

Stopień ochrony IP68 oznacza, że obudowa z wbudowaną elektroniką może być zanurzona w wodzie na głębokość do 2 metrów przez maksymalnie 24 godziny. IK oznacza stopień odporności na udary. Obudowa IK10 może wytrzymać energię uderzenia do 20 dżuli (odpowiednik upadku 5 kg z wysokości 40 cm).

Zobacz mniej

Czy instalacja techniki przyłączeniowej ma wpływ na ochronę IP?

Tak, ochrona IP całego systemu jest zawsze brana pod uwagę. Najniższy stopień ochrony IP określa stopień ochrony całego systemu.


Czy mogę zintegrować wyświetlacz z moją obudową OCS?

Tak, system jest również bardzo elastyczny pod tym względem. Możliwe jest zintegrowanie wyświetlacza bezpośrednio z pokrywą, jak również z panelem. Jeśli wyświetlacz jest zintegrowany z panelem i stycznik jest chroniony przez przezroczystą pokrywę, o... Zobacz więcej

Tak, system jest również bardzo elastyczny pod tym względem. Możliwe jest zintegrowanie wyświetlacza bezpośrednio z pokrywą, jak również z panelem. Jeśli wyświetlacz jest zintegrowany z panelem i stycznik jest chroniony przez przezroczystą pokrywę, obudowa zachowuje wysoki stopień ochrony IP68.

Zobacz mniej

Jakiej techniki przyłączeniowej mogę użyć?

Obudowa OCS oferuje dużo miejsca na rozbudowaną technikę przyłączeniową. Można zintegrować wiele różnych technik przyłączeniowych, od złączy PV (Sunclix) do klasycznych gniazd RJ45. Można skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym, wpisując kod str... Zobacz więcej

Obudowa OCS oferuje dużo miejsca na rozbudowaną technikę przyłączeniową. Można zintegrować wiele różnych technik przyłączeniowych, od złączy PV (Sunclix) do klasycznych gniazd RJ45. Można skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym, wpisując kod strony #0685 w polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej i korzystając z formularza kontaktowego.

Zobacz mniej