System fotowoltaiczny POS

POS dla systemów zasilania energią słoneczną poza siecią

Pico Off-Grid System (POS) to solidne rozwiązanie oparte na panelach fotowoltaicznych o kilku klasach mocy do 190 Wp. Rozwiązanie obejmuje obudowę, uchwyt do montażu na słupie i panel słoneczny. Aby stworzyć samowystarczalne rozwiązania obiektowe, można dodać komputery, jednostki komunikacyjne, akumulatory i inne elementy.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653798
POS PANELFIX M - Uchwyt
POS PANELFIX M - Uchwyt
1653798

Wspornik modułu PV dla systemów samowystarczalnych energetycznie, montaż naścienny, odpowiedni dla paneli o mocy ok. 40 ... 200 Wp, kompatybilny z: panelem PV POS 75, 110 i 190, zestawem mocującym do masztu Ø 48 mm ... 180 mm i zestawu wzmacniającego do siły wiatru 10, materiał: stal nierdzewna

Korzyści

  • Może być używany w szerokim zakresie zastosowań dzięki międzynarodowym certyfikatom
  • Szybkie uruchomienie dzięki prostemu, jednoosobowemu montażowi całego systemu
  • Trwałość dzięki obudowie z tworzywa stabilizowanego promieniami UV oraz uchwytowi odpornemu na korozję.
  • Odporność nawet przy dużym obciążeniu mechanicznym
  • Wysokowydajne panele fotowoltaiczne dzięki technologii ogniw monokrystalicznych

Przegląd najważniejszych cech

Oferujemy odpowiedni system off-grid do danego zastosowania. Przekonaj się sam o właściwościach technicznych.

System fotowoltaiczny POS

Średnica masztu 48 mm … 180 mm
Materiał wspornika Stal nierdzewna
Zakres temperatury -40°C ... +80°C
Kąt nachylenia panelu fotowoltaicznego 30° … 80°
Technologia modułów słonecznych Wysokowydajne ogniwa 36/45, technologia ogniw monokrystalicznych
Moc wyjściowa panelu fotowoltaicznego 22 Wp ... 190 Wp

Szczegółowa prezentacja produktu Rozwiązanie POS jest idealne do nieskomplikowanej instalacji samowystarczalnych energetycznie systemów do klasy mocy 190 Wp.

Interaktywna mapa graficzna: system zasilania energią słoneczną poza siecią
Uchwyt odporny na korozję
Uchwyt charakteryzuje się wysoką stabilnością i dobrym stycznikiem przed obciążeniami mechanicznymi. Nadaje się również do pracy przy dużej sile wiatru i pozostaje odporna na korozję dzięki zastosowanej stali nierdzewnej (1.4301). Innowacyjna regulacja kąta nachylenia zapewnia również optymalną wydajność energetyczną.
Uchwyt odporny na korozję
Rozbudowana technika przyłączeniowa
Obudowa POS jest już wyposażona w zintegrowane złącza SUNCLIX PV. Dostępna jest również dodatkowa technika przyłączeniowa o wysokim stopniu ochrony stycznika. Nasze usługi obejmują zarówno obróbkę mechaniczną, jak i instalację techniki przyłączeniowej – wszystko z jednego źródła.
Rozbudowana technika przyłączeniowa
Wysokowydajne panele fotowoltaiczne
Nasze panele słoneczne oferują szeroki zakres mocy 22, 75, 110 i 190 Wp. Dzięki technologii ogniw monokrystalicznych moduły osiągają sprawność na poziomie 22%. Ponadto panele są już okablowane i wyposażone w złącza SUNCLIX PV gotowe do podłączenia.
Wysokowydajne panele fotowoltaiczne
Duże obudowy OCS do zastosowań zewnętrznych
Certyfikowane obudowy z poliwęglanu są lekkie i wytrzymałe. Trwale i bezpiecznie chronią elektronikę przed wilgocią, ciepłem, promieniowaniem UV i obciążeniem mechanicznym. Duże obudowy z tworzywa sztucznego można indywidualnie dopasować i rozbudować za pomocą akcesoriów. Dzięki temu można je stosować również w wymagających aplikacjach.
Duże obudowy OCS do zastosowań zewnętrznych
Stacja pogodowa z technologią pomiarową umieszczona w wytrzymałej obudowie do zastosowań zewnętrznych

System fotowoltaiczny POS

Idealne wyposażenie dla rozwiązań off-grid

Wykorzystaj oparty na panelach PV system POS (Pico-Off-Grid System) do stworzenia samowystarczalnych energetycznie systemów o kilku klasach mocy do 190 Wp. Dzięki solidnej obudowie i mocowaniu na słupie wykonanemu ze stali nierdzewnej można zrealizować niezawodne i trwałe rozwiązanie do dostarczania energii w odległych obszarach i wymagających środowiskach. Obszary zastosowań obejmują rejestrację danych środowiskowych, środowiska przemysłowe o wysokich wymaganiach i wiele innych zastosowań zewnętrznych.

FAQ

Uchwyt modułu fotowoltaicznego POS-Panelfix
Kąt nachylenia panelu słonecznego w zależności od szerokości geograficznej
System fotowoltaiczny POS
Uchwyt modułu fotowoltaicznego POS-Panelfix

System został pomyślnie przetestowany pod kątem uderzeń o sile 5G i wibracji o częstotliwości do 7,4 Hz i amplitudzie 0,15 mm. System z powodzeniem symulował wiatr o prędkości do 88 km/h (siła wiatru 8). Dodatkowe wzmocnienie zapewnia jeszcze większą stabilność przy obciążeniach do siły wiatru 10. Wytrzymałość zależy od masy komponentów w obudowie.

Kąt nachylenia panelu słonecznego w zależności od szerokości geograficznej

Aby uzyskać optymalną wydajność, należy zainstalować panel pod kątem odpowiadającym szerokości geograficznej miejsca instalacji. Jeśli Twoja lokalizacja znajduje się na półkuli północnej, skieruj panel słoneczny dokładnie na południe. Podobnie, panel słoneczny należy skierować na północ, jeśli znajduje się on na półkuli południowej. Dalsze szczegóły można znaleźć w nocie aplikacyjnej, którą można znaleźć w obszarze pobierania na stronach szczegółów produktu.

System fotowoltaiczny POS

Moduły fotowoltaiczne zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować skutki częściowego zacienienia. Aby jednak zapewnić maksymalną wydajność, należy w miarę możliwości unikać zacienienia.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.