System został pomyślnie przetestowany pod kątem uderzeń o sile 5G i wibracji o częstotliwości do 7,4 Hz i amplitudzie 0,15 mm. System z powodzeniem symulował wiatr o prędkości do 88 km/h (siła wiatru 8). Dodatkowe wzmocnienie zapewnia jeszcze większą stabilność przy obciążeniach do siły wiatru 10. Wytrzymałość zależy od masy komponentów w obudowie.
Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 251 x 204 x 134 mm, z przepustem kablowym złączy PV i wstępnie zmontowanym uchwytem, z narożnikami, zaślepkami, śrubami, płytką końcową: przezroczystą, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV