POS PANELFIX S - Uchwyt
1653801

Wspornik modułu PV dla systemów samowystarczalnych energetycznie, montaż naścienny, odpowiedni dla paneli o mocy ok. 10 ... 40 Wp, kompatybilny z: panelem PV POS 22, zestawem mocującym do masztu Ø 48 mm ... 108 mm i zestawu wzmacniającego do siły wiatru 10, materiał: stal nierdzewna

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Prosty montaż całego systemu przez 1 osobę
Nierdzewny materiał do uniwersalnego zastosowania
Kompatybilność ze wszystkimi dostępnymi na rynku panelami
Bardzo elastyczny w użyciu dzięki innowacyjnym zaciskom mocującym
Wytrzymuje niezawodnie do siły wiatru 10