System został pomyślnie przetestowany pod kątem uderzeń o sile 5G i wibracji o częstotliwości do 7,4 Hz i amplitudzie 0,15 mm. System z powodzeniem symulował wiatr o prędkości do 88 km/h (siła wiatru 8). Dodatkowe wzmocnienie zapewnia jeszcze większą stabilność przy obciążeniach do siły wiatru 10. Wytrzymałość zależy od masy komponentów w obudowie.
Zestaw wzmacniający dla dodatkowej stabilności mocowań modułów PV, do siły wiatru 10, Ø masztu 75 mm ... 180 mm, kompatybilny z: POS PANELFIX M, POS POLEMOUNT SET 108/180, materiał: stal nierdzewna