POS PANELFIX M
-
Uchwyt
1653798
Wspornik modułu PV dla systemów samowystarczalnych energetycznie, montaż naścienny, odpowiedni dla paneli o mocy ok. 40 ... 200 Wp, kompatybilny z: panelem PV POS 75, 110 i 190, zestawem mocującym do masztu Ø 48 mm ... 180 mm i zestawu wzmacniającego do siły wiatru 10, materiał: stal nierdzewna
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Prosty montaż całego systemu przez 1 osobę
Nierdzewny materiał do uniwersalnego zastosowania
Kompatybilność ze wszystkimi dostępnymi na rynku panelami
Bardzo elastyczny w użyciu dzięki innowacyjnym zaciskom mocującym
Wytrzymuje niezawodnie do siły wiatru 10