Mocowanie do masztu Ø 60 mm ... 140 mm, kompletny zestaw dla jednej obudowy 18" x 16", materiał: stal
Duże obudowy OCS do zastosowań zewnętrznych dla systemów autonomicznych
Obudowy do elektroniki serii OCS nadają się idealnie do autonomicznych systemów w ekstremalnych warunkach otoczenia. Certyfikowane obudowy z poliwęglanu są lekkie i wytrzymałe. Trwale i bezpiecznie chronią elektronikę przed wilgocią, ciepłem, promieniowaniem UV i obciążeniem mechanicznym. Duże obudowy z tworzywa sztucznego można indywidualnie dopasować i rozbudować za pomocą akcesoriów. Dzięki temu można je stosować również w wymagających aplikacjach.
Płyta montażowa do wielkości obudowy 18" x 16", materiał: PC, kolor: biały
Płyta mocująca, zestaw 2 szt. ze śrubami do wielkości obudowy 16" x 14", materiał: PC, kolor: jasnoszary
Płyta montażowa do wielkości obudowy 16" x 14", materiał: PC, kolor: biały
Mocowanie do masztu Ø 60 mm ... 140 mm, kompletny zestaw dla jednej obudowy 10" x 8", materiał: stal
Płyta mocująca, zestaw 2 szt., ze śrubami do wielkości obudowy 10" x 8", materiał: poliwęglan, kolor: jasnoszary
Płyta mocująca, zestaw 2 szt., ze śrubami do wielkości obudowy 12" x 10", materiał: poliwęglan, kolor: jasnoszary
Mocowanie do masztu Ø 60 mm ... 140 mm, kompletny zestaw dla jednej obudowy 8" x 6", materiał: stal
Narożnik, zestaw 4 szt., ze śrubami do wszystkich wielkości obudów, materiał: PC-ABS, kolor: jasnoszary
Płyta montażowa do wielkości obudowy 8" x 6", materiał: PC, kolor: biały
Korzyści
- Możliwość stosowania na całym świecie: system obudów certyfikowany na całym świecie
- Trwałość dzięki wykonaniu z poliwęglanu stabilizowanego UV do użytku zewnętrznego
- Bezpieczny montaż elektroniki: obudowy chronią przed strumieniem wody i innymi szkodliwymi substancjami.
- Odporność: stabilne nawet przy dużych obciążeniach mechanicznych w szerokim zakresie temperatur
Nowe produkty
Konfigurator dużych obudów do elektroniki do zastosowań autonomicznych
Produkujesz urządzenia, które muszą działać niezawodnie w ekstremalnych warunkach środowiskowych? – Seria obudów OCS zapewnia optymalną ochronę dużych komponentów elektronicznych, nawet w przypadku narażenia na wilgoć, intensywne promieniowanie UV, wysokie temperatury i czynniki mechaniczne. Skonfiguruj swoją niestandardową obudowę już teraz. Wybieraj spośród wielu wielkości obudowy, różnych opcji montażu i szerokiej gamy akcesoriów.
GameChangers do przyłączania urządzeń
Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.
Obudowa do zastosowań zewnętrznych OCS do trudnych warunków środowiskowych
Przegląd najważniejszych cech
Skorzystaj z licznych funkcji, które dają Ci dużą swobodę w planowaniu i realizacji aplikacji:
- Dopuszczone do różnych systemów elektronicznych dzięki międzynarodowym atestom
- Ochrona przed strumieniami wody dzięki odpowiedniej uszczelce PUR
- Grubość ścianki obudowy 4 mm zapewnia wysoką odporność na uderzenia
- Możliwość używania na zewnątrz dzięki wykonaniu z poliwęglanu stabilizowanego UV
- Zintegrowane regulowane mocowanie do panelu lub PCB
- Zintegrowane śruby montażowe do mocowania ciężkich elementów
- Plombowane i zamykane zamknięcia jako ochrona przed manipulacją
- Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie lub słupie
System fotowoltaiczny POS
Idealne wyposażenie dla rozwiązań off-grid Do wymagających zastosowań zewnętrznych
Wykorzystaj oparty na panelach PV system POS (Pico-Off-Grid System) do stworzenia samowystarczalnych energetycznie systemów o kilku klasach mocy do 190 Wp. Dzięki solidnej obudowie i uchwycie do słupa ze stali nierdzewnej można zrealizować niezawodne i trwałe rozwiązanie do dostarczania energii w odległych obszarach i wymagających środowiskach. Obszary zastosowań obejmują rejestrację danych środowiskowych, środowiska przemysłowe o wysokich wymaganiach i wiele innych zastosowań zewnętrznych.
Idealne do tych aplikacji
Obudowy OCS są wykorzystywane w wymagających aplikacjach. Należą do nich między innymi:
- Systemy monitoringu
- Systemy sygnalizacji
- Sterowanie
- Stacje meteorologiczne