Duże obudowy OCS do zastosowań zewnętrznych dla systemów autonomicznych

Duże obudowy OCS do zastosowań zewnętrznych dla systemów autonomicznych

Obudowy do elektroniki serii OCS nadają się idealnie do autonomicznych systemów w ekstremalnych warunkach otoczenia. Certyfikowane obudowy z poliwęglanu są lekkie i wytrzymałe. Trwale i bezpiecznie chronią elektronikę przed wilgocią, ciepłem, promieniowaniem UV i obciążeniem mechanicznym. Duże obudowy z tworzywa sztucznego można indywidualnie dopasować i rozbudować za pomocą akcesoriów. Dzięki temu można je stosować również w wymagających aplikacjach.

Korzyści

  • Możliwość stosowania na całym świecie: system obudów certyfikowany na całym świecie
  • Trwałość dzięki wykonaniu z poliwęglanu stabilizowanego UV do użytku zewnętrznego
  • Bezpieczny montaż elektroniki: obudowy chronią przed strumieniem wody i innymi szkodliwymi substancjami.
  • Odporność: stabilne nawet przy dużych obciążeniach mechanicznych w szerokim zakresie temperatur

Nowe produkty

Uchwyt modułu fotowoltaicznego POS Panelfix przymocowany na słupie
System fotowoltaiczny serii POS
Duże obudowy serii OCS do zastosowań zewnętrznych

Uchwyt do modułów PV

Dla systemów niezależnych energetycznie

Uchwyt POS Panelfix nadaje się do montażu różnych paneli słonecznych o mocy od 20 do 200 Wp. Elastyczna konstrukcja umożliwia przymocowanie do ściany i słupa. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu mocowania panel można zamocować w wyjątkowo krótkim czasie przy użyciu tylko jednego narzędzia.

Najważniejsze cechy

  • Idealny do oddzielnego montażu panelu słonecznego i elektroniki
  • Montaż zaciskowy lub na śruby
  • Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi panelami od 20 do 200 Wp
  • Do słupów o średnicy od 48 do 180 mm
  • Materiał: stal nierdzewna

Korzyści

  • Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku panelami (od 20 do 200 Wp) dzięki innowacyjnemu systemowi montażu
  • Montaż przez jedną osobę w zaledwie 15 minut przy użyciu tylko jednego narzędzia (rozm.13) dzięki prostej technologii mocowania
  • Elastyczna konstrukcja do montażu na ścianie lub słupie
  • Nadaje się do pracy w trudnych warunkach i przy sile wiatru do 10 dzięki dodatkowemu wzmocnieniu

System fotowoltaiczny serii POS

Dla systemów samowystarczalnych energetycznie

Pico Off-Grid System (POS) to solidne rozwiązanie oparte na panelach fotowoltaicznych o kilku klasach mocy do 190 Wp. Rozwiązanie obejmuje obudowę, uchwyt do montażu na słupie i panel słoneczny. Aby stworzyć samowystarczalne rozwiązania obiektowe, można dodać komputery, jednostki komunikacyjne, akumulatory i inne elementy.

Najważniejsze cechy

  • Zakres temperatury dla całego systemu: -40°C ... +85°C
  • Z systemem kompatybilnych jest 5 rozmiarów obudów OCS, oprzewodowanie jest gotowe do podłączenia
  • Panele fotowoltaiczne z wysokowydajnymi ogniwami 36/45, technologia ogniw monokrystalicznych
  • Montaż na słupie: regulowany kąt nachylenia panelu fotowoltaicznego

Korzyści

  • System obudów z certyfikatem międzynarodowym
  • Różne wielkości obudów mogą być łączone za pomocą jednego uchwytu
  • Prosty montaż całego systemu przez jedną osobę
  • Kompletny system poza własną elektroniką
  • Prosty łańcuch dostaw

Duże obudowy serii OCS do zastosowań zewnętrznych

Dostępne są trzy większe warianty obudowy

OCS to duże obudowy do zastosowań zewnętrznych do elektroniki, która musi działać również w ekstremalnych warunkach otoczenia. Dzięki trzem nowym wariantom obudów dostępne są dodatkowe rozmiary z większą ilością miejsca na elektronikę, które uzupełniają obecne rozmiary.

Najważniejsze cechy

  • Sześć standardowych rozmiarów w dwóch wariantach pokryw
  • Zakres temperatury: -40 do +80°C (krótkotrwale 120°C)
  • Dopuszczenia: UL 508A i EN 62208
  • Stopień ochrony: IP66/68/69, IEC 60529 lub NEMA 250, Type 4X, 12, 13, 6P
  • Odporność na uderzenia: klasa IK10, EN 50102
  • Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie lub słupie

Korzyści

  • System obudów z certyfikatem międzynarodowym
  • Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia długą trwałość
  • Zapewnia ochronę przed strumieniami wody
  • Wytrzymuje nawet silne obciążenie mechaniczne
  • Miejsce na kilka komponentów elektronicznych

GameChangers Phoenix Contact do przyłączania urządzeń

GameChangers do przyłączania urządzeń

Więcej niż najlepsze wyniki – całkowicie nowa gra: nasze GameChangers przeniosą również Twoje aplikacje na wyższy poziom.

Obudowa do zastosowań zewnętrznych OCS do trudnych warunków środowiskowych

Widok otwartej obudowy OCS

Przegląd najważniejszych cech

Skorzystaj z licznych funkcji, które dają Ci dużą swobodę w planowaniu i realizacji aplikacji:

  • Dopuszczone do różnych systemów elektronicznych dzięki międzynarodowym atestom
  • Ochrona przed strumieniami wody dzięki odpowiedniej uszczelce PUR
  • Grubość ścianki obudowy 4 mm zapewnia wysoką odporność na uderzenia
  • Możliwość używania na zewnątrz dzięki wykonaniu z poliwęglanu stabilizowanego UV
  • Zintegrowane regulowane mocowanie do panelu lub PCB
  • Zintegrowane śruby montażowe do mocowania ciężkich elementów
  • Plombowane i zamykane zamknięcia jako ochrona przed manipulacją
  • Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie lub słupie
System fotowoltaiczny serii POS

System fotowoltaiczny POS

Idealne wyposażenie dla rozwiązań off-grid Do wymagających zastosowań zewnętrznych

Wykorzystaj oparty na panelach PV system POS (Pico-Off-Grid System) do stworzenia samowystarczalnych energetycznie systemów o kilku klasach mocy do 190 Wp. Dzięki solidnej obudowie i uchwycie do słupa ze stali nierdzewnej można zrealizować niezawodne i trwałe rozwiązanie do dostarczania energii w odległych obszarach i wymagających środowiskach. Obszary zastosowań obejmują rejestrację danych środowiskowych, środowiska przemysłowe o wysokich wymaganiach i wiele innych zastosowań zewnętrznych.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe

Idealne do tych aplikacji

Obudowy OCS są wykorzystywane w wymagających aplikacjach. Należą do nich między innymi:

  • Systemy monitoringu
  • Systemy sygnalizacji
  • Sterowanie
  • Stacje meteorologiczne