Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC

Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC do sterowników

Wielofunkcyjne obudowy do elektroniki serii ME-PLC są idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wiele miejsca oraz przyłączy z przodu. System obudów oferuje dużą powierzchnię do montażu PCB i wygodne łączniki T-BUS na szynę DIN, co pozwala na wysoką różnorodność zastosowań.

Korzyści

  • Moduł z przyłączem czołowym z dźwignią zapewnia wysoki komfort przyłączania
  • Obudowy o dużych rozmiarach zapewniają wiele miejsca na płytce drukowanej
  • Uniwersalna pokrywa do dowolnej techniki przyłączeniowej
Bezpłatne próbki
Przetestuj obudowy wielofunkcyjne serii ME-PLC

Chcesz przetestować obudowy do elektroniki serii ME-PLC do sterowników? – Zamów teraz indywidualny zestaw próbek. Zapewniamy kompetentne doradztwo w zakresie doboru i projektowania obudów do konkretnego zastosowania. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Obudowy do elektroniki serii ME-PLC
Konfigurator obudów do elektroniki ME-PLC sterowników

Konfigurator obudów do elektroniki sterowników

Obudowy do elektroniki ME-PLC mają dużą przestrzeń montażową i dużą powierzchnię na płytkę drukowaną. Dostępne są różne prefabrykowane przednie moduły przyłączeniowe z maksymalnie 36 pinami i gniazdami przyłączeniowymi RJ45. Wysoką transmisję danych można osiągnąć dzięki łącznikom T-BUS na szynę DIN z maksymalnie 50 pinami. Ofertę uzupełniają pokrywy ułatwiające integrację wskaźników sygnału i wyświetlaczy.

Nowości techniki przyłączania urządzeń Phoenix Contact

Nowości w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń

Jako czołowy producent złączy i obudów do elektroniki firma Phoenix Contact tworzy stale nowe rozwiązania spełniające rosnące wymagania aplikacji przemysłowych i infrastrukturalnych.

Poznaj naszą nową technikę przyłączania urządzeń do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.

Obudowy wielofunkcyjne serii ME-PLC do sterowników

Interaktywna mapa: Obudowy wielofunkcyjne serii ME-PLC
Komunikacja między modułami
Opcjonalny łącznik T-BUS na szynę DIN umożliwia efektywną komunikację między modułami
Komunikacja między modułami
Elementy wskaźnikowe
Przezroczysta pokrywa do wyświetlaczy lub diod LED
Elementy wskaźnikowe
System obudów
Podstawa obudowy do dużych PCB
System obudów
Technika przyłączeniowa
Czołowy moduł przyłączeniowy na maks. 36 pinów przyłączeniowych
Technika przyłączeniowa
Film: System obudów do sterowników
System obudów do sterowników YouTube

System obudów do sterowników

Minimalne oprzewodowanie dzięki konfekcjonowanym przyłączom czołowym i łącznikom T-BUS na szynę DIN – wielofunkcyjne obudowy do elektronik ME-PLC do kompleksowych sterowników.

Elastyczne opakowanie do sterowników

Moduł przyłączeniowy do obudowy ME-PLC
Łącznik T-BUS na szynę DIN do komunikacji między modułami
Różne pokrywy obudowy
Moduł przyłączeniowy do obudowy ME-PLC

Moduł z przyłączem czołowym umożliwia producentom urządzeń łatwe podłączanie i odłączanie techniki przyłączeniowej. Przyłącze sprężynowe Push-in umożliwia podłączanie do 36 pinów. Można zamontować również światłowody.

Łącznik T-BUS na szynę DIN do komunikacji między modułami

Obudowa do elektroniki ME-PLC zapewnia wysoką elastyczność przy projektowaniu i realizacji aplikacji. Do przesyłania danych i zasilania służą nawet 50-pinowe łączniki T-BUS na szynę DIN.

Różne pokrywy obudowy

Uniwersalna pokrywa umożliwia wybór dowolnej techniki przyłączeniowej.

Film: Instrukcja montażu obudowy serii ME-PLC
Instrukcja montażu obudowy serii ME-PLC YouTube

Łatwy montaż obudowy do elektroniki serii ME-PLC

Dowiedz się, jak montuje się obudowę ME-PLC z pojedynczych elementów w gotowy moduł, wraz z łącznikiem T-BUS na szynę DIN.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.

Rysunek złożeniowy obudowy do elektroniki

Szybkie projektowanie niewielkim kosztem dzięki zestawom deweloperskim

Skorzystaj z naszych zestawów deweloperskich do szybkiego tworzenia prototypów i urządzeń przedseryjnych. Zestawy te zawierają kompletne obudowy ze zintegrowaną techniką przyłączeniową i odpowiednimi płytkami uniwersalnymi. Przy użyciu specjalnych łączników magistrali można zrealizować całe systemy urządzeń. Skompletuj w naszym sklepie swój zestaw deweloperski, aby zaprojektować własne urządzenie.