Obudowa na szynę DIN

Obudowy na szynę DIN do szaf sterowniczych

Pełna elastyczność pod względem kształtu, koloru i funkcji: obudowy na szynę DIN to idealne opakowanie do elektroniki. Chronią one wbudowane płytki drukowane, umożliwiają łatwy montaż na szynach DIN i oferują zintegrowane optymalnie wejścia do przesyłania sygnałów, danych i zasilania. Możliwe są dodatkowe opcje, takie jak automatyczna symulacja termiczna i indywidualne pokrywy.

Korzyści

  • Obudowy do elektroniki, usługi, technika przyłączeniowa, akcesoria i indywidualne podzespoły od jednego dostawcy
  • Kompetentne wsparcie i współpraca w procesie rozwoju produktu aż do wprowadzenia go na rynek
  • Modułowa konstrukcja obudów umożliwia wszechstronne i elastyczne rozwiązania dla urządzeń
  • Pomoc w doborze komponentów poprzez usługi takie jak konfiguratory, modyfikatory pokryw lub internetowe symulacje termiczne
  • Realizacja spersonalizowanego rozwiązania dla maksymalnej rozpoznawalności

Nowe produkty

Obudowy do elektroniki z symulacją termiczną
Podstawa obudowy ICS
System obudów ME-IO Slim do kompaktowych sterowników
Uchwyt na płytkę EVA dla UM-BASIC/-PRO
Góry z przyłączem Push-in do obudów do elektroniki serii BC modular
Terminale przyłączeniowe do PCB z Push-in do BC 17,8

Obudowy do elektroniki z symulacją termiczną

Doskonale zoptymalizowane pod kątem maksymalnej wydajności

Zmaksymalizuj gęstość mocy w obudowach do elektroniki dzięki rozwiązaniom chłodzenia pasywnego i zoptymalizowanym termicznie płytkom drukowanym: od konfiguracji i kompleksowych symulacji termicznych po wdrożenie – idealne do wydajnych i zminiaturyzowanych aplikacji.

Najważniejsze cechy

  • Materiał: aluminium
  • Powierzchnia: naturalnie anodowana
  • Topologia radiatora: profil wytłaczany ciągle (BC) / rozpraszacz ciepła i profil wytłaczany ciągle (ME-IO)
  • Maksymalna wysokość elementu: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Szerokość radiatora: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Korzyści

  • Efektywne i optymalne chłodzenie dzięki elastycznemu połączeniu radiatora i obudowy
  • Bezproblemowa integracja dzięki niestandardowym rozwiązaniom pasywnym: idealnie dopasowane mechanicznie i termicznie
  • Kompleksowa obsługa od konfiguracji online i symulacji termicznych po integrację
  • Minimalna ilość zajmowanego miejsca dzięki kompaktowemu chłodzeniu dla maksymalnego wykorzystania przestrzeni i maksymalnej gęstości mocy

Podstawa obudowy w nowym rozmiarze

Do obudów do elektroniki serii ICS

Podstawa obudowy o szerokości 50 mm oferuje największą możliwą powierzchnię PCB w serii ICS, a tym samym tworzy więcej miejsca dla umieszczonej na niej elektroniki. Łącznie w obudowie można zamontować do czterech płytek drukowanych i 20 złączy z maksymalnie 100 biegunami.

Najważniejsze cechy

  • Szerokość: 50 mm
  • Wysokość: 122 mm
  • Głębokość: 130,9 mm
  • Do 20 otworów przyłączeniowych

Korzyści

  • Więcej miejsca na komponenty elektroniczne dzięki zwiększonej powierzchni PCB
  • Pełna kompatybilność z portfolio produktów ICS dzięki nowej kombinacji istniejących wymiarów
  • Integracja złączy na pięciu poziomach połączeń dzięki głębokości montażowej 112 mm

System obudów do kompaktowych sterowników

Do zastosowań ze złączem czołowym

Obudowa ME-IO Slim to efektywne rozwiązanie do kompaktowych sterowników, które wymagają szczelnego złącza przedniego. 18-pinowy wtyk przedni podłącza się bezpośrednio do PCB. Dzięki szerokości modułu wynoszącej zaledwie 12 mm obudowa ME-IO Slim zajmuje wyjątkowo mało miejsca.

Najważniejsze cechy

  • 18-pinowe złącze czołowe
  • Szerokość modułu: 12 mm
  • Złącze i obudowa procesora CPU
  • Kolor: jasnoszary (zbliżony do RAL 7035)
  • 8-pinowa komunikacja z modułem
  • 6-pinowy wtyk zasilania w stacji głowicowej
  • Wskaźnik statusu bez oddzielnego światłowodu

Korzyści

  • Prosty montaż modułu za pomocą dwóch paneli bocznych i dźwigni mocującej na szynę DIN
  • Wysoka gęstość styków dzięki 18-pinowej wtyczce z rastrem 5 mm
  • Zoptymalizowane do zastosowań wrażliwych cenowo dzięki prostej konstrukcji i zdefiniowanemu doborowi modułów
  • Dostosowanie do konkretnych zastosowań jest możliwe dzięki możliwości obróbki klapek w module procesora CPU
  • Proste okablowanie w module dzięki wstępnie nadrukowanemu 18-pinowemu złączu przedniemu

Elastyczny system mocowania PCB

Do płytek drukowanych o różnych rozmiarach

Uchwyt na płytkę ewaluacyjną (EVA) dla UM-BASIC i UM-PRO to ustawiany elastycznie system mocowania do płytek drukowanych o różnych rozmiarach za pomocą zatrzasków lub śrub. System montuje się na profilu UM-BASIC/PRO 122 firmy Phoenix Contact.

Najważniejsze cechy

  • Możliwość dostosowania do różnych rozmiarów płytek drukowanych
  • Kompatybilny z UM-BASIC/-PRO 122
  • Możliwość przesuwania na profilu
  • Kolor: jasnoszary (zbliżony do RAL 7035)
  • Możliwość łączenia wielu płytek drukowanych

Korzyści

  • Łatwe mocowanie i odłączanie płytek drukowanych
  • Korzystna integracja płytek drukowanych o różnych rozmiarach
  • Duży obszar płytki drukowanej w małej przestrzeni montażowej
  • Elastyczne łączenie płytek drukowanych o różnych rozmiarach

Konfigurowalne góry do obudów z przyłączem Push-in

Do obudów do elektroniki do automatyki budynkowej

Nowe góry obudowy serii BC modular zapewniają komfortową obsługę z przodu obudowy dzięki technice połączeń Push-in. Skonfiguruj indywidualną obudowę wyposażoną w terminale przyłączeniowe Push-in do PCB serii SPT-THR.

Najważniejsze cechy

  • Obudowa na szynę DIN do stosowania w rozdzielnicach instalacyjnych zgodnie z DIN 43880
  • Szerokości: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm i 161,6 mm
  • Kolor: jasnoszary (zbliżony do RAL 7035)
  • Do 24 pinów 1,5 mm² na komorę obudowy
  • Do 8 pinów 2,5 mm² na komorę obudowy
  • Przygotowane do magistrali KNX

Korzyści

  • Obudowy dostosowane do SPT-THR umożliwiają szybkie projektowanie urządzeń oraz optymalną ochronę elektroniki
  • Indywidualna konfiguracja każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
  • Możliwość zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych dzięki znormalizowanym wymiarom obudowy i wymiarom montażowym
  • Łatwe tworzenie indywidualnych produktów: skorzystaj z intuicyjnego konfiguratora online

Terminale przyłączeniowe do PCB Push-in

Do obudów do elektroniki do automatyki budynkowej

Po raz pierwszy dostępne są terminale przyłączeniowe do PCB dla BC 17,8 (1 DU). Dzięki terminalom przyłączeniowym do PCB serii FKDSO 1,5 i FKDSO 2,5 można realizować przyszłościowe aplikacje w automatyce budynkowej z maksymalnie 16 pinami na moduł.

Najważniejsze cechy

  • Do 16 pinów na szerokości 17,8 mm (1 DU)
  • Prąd do 22 A
  • W jednej górnej części obudowy można łączyć ze sobą 3- i 4-pinowe terminale przyłączeniowe do PCB
  • Przekroje przewodu do 1,5 mm² (FKDSO 1,5) i 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) i 5 mm (FKDSO 2,5)

Korzyści

  • Dostosowany do siebie system obudów i system przyłączeniowy do szybkiego projektowania urządzeń
  • Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in niewymagającemu użycia narzędzi
  • Złączka umiejscowiona prostopadle do PCB zapewniający optymalną dostępność w urządzeniach montowanych na szynie nośnej
  • Stala siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
  • Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o innym kolorze

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Obudowy do elektroniki z ekranem dotykowym

Ekrany dotykowe do obudów do elektroniki Wyświetlacze przemysłowe do szaf sterowniczych i zastosowań obiektowych

Wizualizacja danych procesowych, rejestrowanie danych wejściowych, wyświetlanie stanów roboczych i wiele więcej: ekrany dotykowe oferują ogromny potencjał w zakresie tworzenia przyjaznych dla użytkownika i funkcjonalnych wyświetlaczy urządzeń. White paper zawiera przegląd i podstawową wiedzę na temat różnych technologii ekranów dotykowych. Ponadto przedstawiono warunki sterowania sprzętowego.

Obudowy obiektowe i obudowy na szynę DIN

Konfigurator obudów do elektroniki

Skompletuj obudowę do elektroniki do użytku obiektowego lub wewnętrznego: wybierz serię obudów, odpowiednią podstawę i pokrywę. Na koniec dodaj odpowiednią technikę przyłączeniową.

Systemy obudów do zastosowań w szafach sterowniczych Obudowy na szynę DIN są idealnym opakowaniem dla Twojej elektroniki. Chronią one wbudowane płytki drukowane, umożliwiają łatwy montaż na szynach DIN i oferują optymalnie zintegrowane wejścia do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.

Interaktywna mapa: Moduł zbudowany z różnych obudów na szynę DIN
Obudowa z profili pasmowych UM-BASIC/UM-PRO
Nie marnuj ani milimetra na szynie DIN. Profile docina się na indywidualną długość od 30 do 1000 mm.
Dowiedz się więcej
Obudowa z profili pasmowych UM-BASIC/UM-PRO
Obudowy modułowe BC
Obudowy BC nadają się do montażu bezpośrednio na ścianie lub do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880. Możliwe jest zastosowanie opcjonalnych radiatorów wraz z symulacją termiczną.
Dowiedz się więcej
Obudowy modułowe BC
Obudowy wielofunkcyjne ME-IO
Modułowa konstrukcja pozwala na łatwe kompletowanie podzespołów elektronicznych, np. sterowników i modułów we/wy. Możliwe jest zastosowanie opcjonalnych radiatorów wraz z symulacją termiczną.
Dowiedz się więcej
Obudowy wielofunkcyjne ME-IO
Obudowy podstawowe EH
System obudów EH umożliwia łatwą realizację uniwersalnych zastosowań sprzętowych. Siedem szerokości, dwie wysokości i trzy rodzaje pokryw oznaczają ponad 100 możliwości kombinacji.
Dowiedz się więcej
Obudowy podstawowe EH
Obudowy modułowe ME
Stwórz swoje własne urządzenie przy użyciu naszego wygodnego w montażu systemu modułowego serii ME.
Dowiedz się więcej
Obudowy modułowe ME
Obudowy modułowe ME-MAX
Dzięki funkcjonalnej konstrukcji oraz szerokościom od 12,5 do 90 mm obudowy serii ME MAX pozwalają na stworzenie idealnie dopasowanych rozwiązań dla Twojej elektroniki.
Dowiedz się więcej
Obudowy modułowe ME-MAX
Obudowy modułowe ICS
Rozwiązania oferowane przez modułowy system obudów ICS są równie zróżnicowane, co wymagania stawiane nowoczesnym urządzeniom do automatyki przemysłowej. Możliwe jest zastosowanie opcjonalnych radiatorów wraz z symulacją termiczną.
Dowiedz się więcej
Obudowy modułowe ICS
Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC
Wielofunkcyjne obudowy do elektroniki serii ME-PLC są idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających dużej ilości miejsca oraz przyłączy umiejscowionych z przodu.
Dowiedz się więcej
Obudowy wielofunkcyjne ME-PLC
Obudowy wielofunkcyjne ME-IO Slim
Wielofunkcyjne obudowy z serii ME-IO Slim są idealne do systemów sterowania, które wymagają kompaktowej konstrukcji i szczelnych złączy przednich.
Dowiedz się więcej
Obudowy wielofunkcyjne ME-IO Slim

Indywidualizacja urządzeń elektronicznych Skorzystaj ze spersonalizowanego doradztwa i kompleksowych usług dotyczących następujących tematów.

Pracownicy przy frezarce
Obudowy do elektroniki w różnych wersjach kolorystycznych
Obudowy do elektroniki z nadrukiem cyfrowym
Indywidualne obudowy ICS
Pracownicy podczas symulacji termicznej obudowy
Niestandardowe klawiatury membranowe
Pracownicy przy frezarce

Począwszy od obróbki mechanicznej na najnowocześniejszych frezarkach, poprzez wkładki narzędziowe w istniejącym narzędziu bazowym, aż po indywidualne projektowanie poszczególnych elementów obudowy: oferujemy idealny proces opłacalnej produkcji Twojego wariantu obudowy.

Obudowy do elektroniki w różnych wersjach kolorystycznych

Obudowy do elektroniki mogą zostać wykonane również w kolorach niestandardowych, w wersji jednokolorowej lub jako połączenie różnokolorowych części obudowy. Realizacja w kolorystyce firmy zapewni urządzeniu maksymalną rozpoznawalność.

Obudowy do elektroniki z nadrukiem cyfrowym

Oferujemy idealny proces umożliwiający atrakcyjną wizualnie i zarazem ekonomiczną realizację Twoich wymagań: od druku funkcjonalnego i zastosowania Twojego logo po druk fotorealistyczny.

Indywidualne obudowy ICS

W celu dostosowania do indywidualnych rozwiązań klienta niekiedy konieczna jest wymiana poszczególnych elementów standardowej obudowy na indywidualne wersje. Projektujemy elementy obudów według specyfikacji klienta i łączymy je ze sprawdzonymi elementami standardowymi.

Pracownicy podczas symulacji termicznej obudowy

Wysoka gęstość upakowania elementów elektronicznych wymaga wydajnego chłodzenia. Skorzystaj z porad ekspertów, intuicyjnej platformy internetowej do symulacji termicznej i indywidualnej integracji radiatorów już na wczesnych etapach projektowania.

Więcej na temat radiatorów i symulacji termicznych
Niestandardowe klawiatury membranowe

„Inteligentne” urządzenia wymagają niezawodnych systemów wejściowych. Klawiatury membranowe znajdują wszechstronne zastosowanie w przemyśle. Klawiatura membranowa zawsze stanowi połączenie kilku warstw – z szerokimi możliwościami dostosowania.

Znaczenie obudów do elektroniki rośnie, ponieważ coraz więcej elektroniki wymaga pakowania. Obudowa pozwala klientowi nadać swojemu systemowi elektronicznemu osobowość. Rozpoznawalność jest dla naszych klientów ważniejsza niż kiedykolwiek.

Dr Thomas Beier, Vice President Business Unit DCS​
Dr Thomas Beier

Dr Thomas Beier

Wyświetlacze i klawiatury do obudów do elektroniki

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.

Idealne rozwiązanie do licznych zastosowań W dziedzinie zastosowań szaf sterowniczych stawiamy na indywidualność i niestandardowe komponenty. Przekonaj się o szerokim zakresie możliwych zastosowań.

Obudowa na szynę DIN ME-IO do sterownika ładowania AC
Moduł szafy sterowniczej z wieloma punktami zaciskowymi
Modułowa obudowa na szynę DIN BC z łącznikiem T-BUS
Modułowa obudowa na szynę DIN BC dla automatyki budynkowej
Sterownik ładowania AC z licznymi złączami z przodu
Okablowanie obudowy ME-IO z przyłączem sprężynowym Push-in
Obudowa na szynę DIN z przednim złączem i zaciskiem Push-in do automatyki budynkowej
ME-PLC nadaje się do zastosowań wymagających dużej przestrzeni montażowej
Obudowa na szynę DIN dla kontrolera ładowania
Serie obudów obiektowych

Obudowy do elektroniki w wersji obiektowej

Oprócz naszych obudów na szynę DIN oferujemy również szeroką gamę obudów obiektowych o wysokim stopniu ochrony. Obudowy obiektowe nadają się do wielu obszarów zastosowań, takich jak automatyka budynkowa, logistyka czy technologia pojazdów.