Obudowy z profili pasmowych UM-BASIC

Obudowy z profili pasmowych UM-BASIC do indywidualnych rozmiarów PCB

Obudowy z profili pasmowych serii UM-BASIC łączą w sobie krótkie czasy montażu i dużą swobodę wyboru techniki przyłączeniowej. Umożliwiają indywidualne pozycje i rozmiary PCB. Niska konstrukcja umożliwia tworzenie płaskich modułów elektroniki i ich montaż na szynach DIN lub bezpośrednio na ścianie. Zapewnia to wysoką swobodę koncepcji urządzenia, np. w elektronice przemysłowej.

Korzyści

  • Różne profile bazowe zawierające po trzy poziomy PCB
  • Pokrywy modułowe o różnych kształtach umieszczane w dowolnym miejscu
  • Kompatybilność z wieloma standardowymi rodzajami przyłączy
  • Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
  • Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu

Nowe produkty

Nowa pokrywa do UM-BASIC/UM-PRO
Uchwyt na płytkę EVA dla UM-BASIC/-PRO

Pokrywa do profilu UM-BASIC/UM-PRO

Skuteczna ochrona płytek PCB

Phoenix Contact oferuje nową pokrywę do profilu UM-BASIC/UM-PRO, w której można zamocować jednocześnie różne osłony. Pozwala to na całkowite zasłonięcie profilu bez dodatkowych osłon na PCB. Zapewnia to więcej przestrzeni, ponieważ nie ma zasłoniętych obszarów.

Najważniejsze cechy

  • Stopień ochrony: IP20
  • Szerokość pokrywy: 73 mm i 108 mm
  • Materiał pokryw: PC
  • Materiał osłon: PA
  • Osłony do profili do PCB o szerokości: 108 mm

Korzyści

  • Optymalna ochrona elektroniki dzięki pokryciu całej długości profilu
  • Większa powierzchnia użytkowa na płytce drukowanej, ponieważ powierzchnie blokady nie są już wymagane
  • Mniejsza liczba części upraszcza korzystanie i obniża koszty montażu
  • Szybki montaż bez użycia narzędzi oszczędza czas i zwiększa produktywność
  • Bezpieczna ochrona przeciwporażeniowa zapobiega mechanicznym wpływom na elektronikę

Elastyczny system mocowania PCB

Do płytek drukowanych o różnych rozmiarach

Uchwyt na płytkę ewaluacyjną (EVA) dla UM-BASIC i UM-PRO to ustawiany elastycznie system mocowania do płytek drukowanych o różnych rozmiarach za pomocą zatrzasków lub śrub. System montuje się na profilu UM-BASIC/PRO 122 firmy Phoenix Contact.

Najważniejsze cechy

  • Możliwość dostosowania do różnych rozmiarów płytek drukowanych
  • Kompatybilny z UM-BASIC/-PRO 122
  • Możliwość przesuwania na profilu
  • Kolor: jasnoszary (zbliżony do RAL 7035)
  • Możliwość łączenia wielu płytek drukowanych

Korzyści

  • Łatwe mocowanie i odłączanie płytek drukowanych
  • Korzystna integracja płytek drukowanych o różnych rozmiarach
  • Duży obszar płytki drukowanej w małej przestrzeni montażowej
  • Elastyczne łączenie płytek drukowanych o różnych rozmiarach

Bezpłatne próbki
Przetestuj obudowy z profili pasmowych serii UM-BASIC

Chcesz przetestować obudowy z profili pasmowych UM-BASIC do indywidualnych rozmiarów PCB? – Zamów teraz indywidualny zestaw próbek. Zapewniamy kompetentne doradztwo w zakresie doboru i projektowania obudów do konkretnego zastosowania. Poznaj zalety rozwiązań Phoenix Contact.

Zamów bezpłatne próbki
Obudowy do elektroniki serii UM-BASIC
Konfigurator obudów z profili pasmowych UM-BASIC do indywidualnych rozmiarów płytek drukowanych

Konfigurator obudów z profili pasmowych do indywidualnych rozmiarów płytek drukowanych

Potrzebujesz dużej swobody w projektowaniu płytek drukowanych swoich urządzeń? – Obudowa z profili pasmowych UM-BASIC oferuje otwartą konstrukcję, niestandardowe pozycje montażu płytki drukowanej i elastyczne długości od 3 do 200 cm. Dzięki temu można realizować również duże koncepcje urządzeń.

Nowości techniki przyłączania urządzeń Phoenix Contact

Nowości w dziedzinie techniki przyłączania urządzeń

Jako czołowy producent złączy i obudów do elektroniki firma Phoenix Contact tworzy stale nowe rozwiązania spełniające rosnące wymagania aplikacji przemysłowych i infrastrukturalnych.

Poznaj naszą nową technikę przyłączania urządzeń do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.

Przegląd obudów z profili pasmowych serii UM BASIC Obudowy składane, takie jak obudowa z profili pasmowych serii UM-BASIC, umożliwiają dobór indywidualnych wymiarów zabudowy i wyjątkowo prosty montaż. Otwarta konstrukcja modułowa nadaje się idealnie do elastycznych koncepcji urządzeń.

Interaktywna mapa: obudowy z profili pasmowych serii UM-BASIC
Indywidualne szerokości profili
Dostępne w szerokościach profili 72 mm, 108 mm oraz 122 mm.
Indywidualne szerokości profili
Montaż płytki PCB
Mocowanie płytek drukowanych jest możliwe na trzech różnych poziomach.
Montaż płytki PCB
Ochrona układów elektronicznych
Możliwość zmiany konfiguracji długości dowolnie pozycjonowanych pokryw o różnych geometriach.
Ochrona układów elektronicznych
Precyzyjnie dopasowana długość profili
Dostępne są długości profili od 3 cm do 100 cm.
Precyzyjnie dopasowana długość profili
Montaż bez użycia śrub
Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia: elementy boczne są wkładane bez użycia narzędzi.
Montaż bez użycia śrub

Pełna swoboda w projektowaniu urządzeń

Charakterystyczny dla obudów z profili pasmowych jest szybki, niewymagający użycia narzędzi montaż zatrzaskowy oraz możliwość precyzyjnego dopasowania długości obudowy do położenia i wielkości płytki drukowanej. Projektuj urządzenia zgodnie ze swoimi wymaganiami, wybierając dowolną technikę przyłączeniową PCB. Koncepcja otwartej konstrukcji optymalnie nadaje się do płytek drukowanych z dużymi elementami. Elektronikę chronią opcjonalne pokrywy, które można dowolnie rozmieszczać.

Obudowa z tworzywa sztucznego do indywidualnych płytek drukowanych

Profil systemu obudów UM-BASIC
Profil z montowanym elementem bocznym
Obudowa UM-BASIC: pełna elastyczność także w przypadku najwyższej pozycji płytki PCB
Dowolnie pozycjonowane pokrywy o różnych geometriach do obudów serii UM-BASIC
Różne połączenia modułów poprzez styki krzyżowe magistrali w serii UM-BASIC
Pewne połączenie pomiędzy płytką drukowaną a szyną DIN
Profil systemu obudów UM-BASIC

Profile są docinane na długość wg specyfikacji klienta. Dostarczane są one w długościach od 30 do 1000 mm. Dzięki długościom obudów dopasowanym z milimetrową dokładnością można zaoszczędzić cenne miejsce.

Profil z montowanym elementem bocznym

Elementy boczne montuje się zatrzaskowo, co znacznie skraca czas montażu. Śruby nie są konieczne.

Obudowa UM-BASIC: pełna elastyczność także w przypadku najwyższej pozycji płytki PCB

Wypełnij płytkę drukowaną po brzegi. W ten sposób najlepiej wykorzystasz dostępne miejsce.

Dowolnie pozycjonowane pokrywy o różnych geometriach do obudów serii UM-BASIC

Obudowę można dopasować do urządzenia dzięki dowolnej lokalizacji pokryw. Obudowy są dostępne w różnych geometriach. Umożliwiają one dodatkową i opcjonalną integrację płytek drukowanych za pomocą prowadnic.

Różne połączenia modułów poprzez styki krzyżowe magistrali w serii UM-BASIC

Opcjonalne łączniki poprzeczne magistrali ułatwiają komunikację urządzenia. Pozwalają na bezpieczne i szybkie łączenie ze sobą kilku modułów. Obciążalność prądowa modułów wynosi do 8 A oraz160 V.

Pewne połączenie pomiędzy płytką drukowaną a szyną DIN

Łączenie płytki drukowanej z szyną DIN we wszystkich trzech poziomach PCB za pomocą styku PE.

Wideo: łatwy montaż obudowy z profili pasmowych serii UM-BASIC
Łatwy montaż obudowy z profili pasmowych serii UM-BASIC YouTube

Łatwy montaż obudowy z profili pasmowych serii UM-BASIC

Dowiedz się, jak łatwo jest zmontować obudowę UM-BASIC. Montaż trwa zaledwie kilka minut.

E-paper
Przegląd oferty obudów do elektroniki

Poznaj obudowy na szynę DIN i do użytku na zewnątrz. Przekonaj się, jak szerokie są możliwości dopasowania obudów do elektroniki do indywidualnych wymagań.

Otwórz e-paper
Obudowy na szynę DIN i obudowy obiektowe
Obudowy do elektroniki na szynę DIN

Podstawowe informacje techniczne na temat obudów do elektroniki Rozwiązania na szynę DIN

Obudowy do elektroniki są podstawowym elementem urządzenia. Decydują one o jego wyglądzie i chronią elektronikę przed czynnikami zewnętrznymi. Ponadto umożliwiają montaż w nadrzędnych jednostkach. Dlatego producenci urządzeń muszą zwracać uwagę na wiele szczegółów, nie tylko w zakresie konstrukcji, ale także wyboru obudowy, materiałów czy testów jakości. W tej broszurze znajdziesz wszystkie szczegóły.