Profile są docinane na długość wg specyfikacji klienta. Dostarczane są one w długościach od 30 do 1000 mm. Dzięki długościom obudów dopasowanym z milimetrową dokładnością można zaoszczędzić cenne miejsce.
Obudowy z profili pasmowych, Zatrzask, Element boczny do osłony profilu w kształcie litery U, szerokość: 10,35 mm, wysokość: 78,49 mm, głębokość: 68,95 mm