UM-PRO PE CONTACT L2 - Styk uziemienia funkcyjnego
2200162

Styk PE do obudowy UM-PRO do połączenia płytki drukowanej na poziomie 2 z szyną nośną

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Korzyści

Precyzyjna długość obudowy dzięki możliwości docięcia z dokładnością co do milimetra
Bezproblemowa integracja dużych układów elektronicznych dzięki otwartej konstrukcji
Obudowa UM-PRO odporna na wysokie temperatury wykonana z poliamidu z dopuszczeniem UL do 100°C
Łatwy montaż zatrzaskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu